CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Levina带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,为医疗和工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能。车轮主体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的减震性和静音效果,内置滑动轴承保证持久耐用。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为161毫米,结构紧凑适合各种设备安装。动态承载能力在3公里/小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院设备、药品车、养老院设施、护理车、专业清洁车、购物车、商店家具、展示架、超声设备、呼吸机、工作台和工具柜等多种场合。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
通用设计奖
通用设计奖
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
特殊功能