跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Levina带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,轮面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,配备滑动轴承,轮径为125毫米。脚轮总高度为161毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态载荷能力为80公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷能力达160公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院和护理院护理车、专业清洁车、购物车、商店家具和展示架、超声设备、呼吸机、工作台及工具柜等医疗和商业设备中。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5377PIO125P30-13 XL
EAN
4031582382280
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
80 kg
静态载重
160 kg
总高
161 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.6 kg
产品名称
Levina
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
13 mm
支架
支架形状
修身
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
260 mm
偏移量
38.5 mm
旋转半径
130 mm
轮子
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
32 mm
直径
125 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承

通用设计奖

通用设计奖

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
牢不可破的结构
极高的减震性能
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
符合人体工学的脚踏板
易于触及且超长的 XL 踏板用于手动方向锁定
跳过产品库

相关产品

变体
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Levina
5371PIO125P30-13 XL

Levina带方向锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,轮面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,配备滑动轴承,轮径为125毫米。脚轮总高度为161毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态载荷能力为80公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷能力达160公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院和护理院护理车、专业清洁车、购物车、商店家具和展示架、超声设备、呼吸机、工作台及工具柜等医疗和商业设备中。

125 mm
161 mm
80 kg
125 mm
161 mm
80 kg