跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Levina万向脚轮采用矩形板安装方式,为医疗和工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能。车轮本体由导电聚酯胺材料构成,胎面采用注塑导电聚氨酯材料,具备优异的耐磨性和防静电特性,轴承系统使用精密滚珠轴承保证长期稳定运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为137毫米,结构紧凑适合各种设备安装。动态载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、养老院护理车、专业清洁车、购物车、商店家具展示架、超声设备、呼吸机、工作台和工具柜等多种场合。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5370XSP100P50 window-grey
EAN
4031582359282
S4物料编号
990063882
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
59 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
137 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.5 kg
产品名称
Levina
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
8.5 mm
上板孔长度(最大)
51.5 mm
上板孔长度(最小)
46.5 mm
上板孔宽度(最大)
61.5 mm
上板孔宽度(最小)
56 mm
上板长
77 mm
上板宽
67 mm
支架
颜色
窗口灰(类似 RAL7040)
支架形状
修身
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
59 mm
转向干涉
172 mm
偏移量
36 mm
旋转半径
86 mm
轮子
胎面硬度 (A)
91 岸 A
胎面硬度 (D)
40 肖氏 D
轮体材料
聚酰胺,导电
胎面材料
聚氨酯,注塑,导电
胎面宽度
32 mm
直径
100 mm
轮体宽度
32 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)

通用设计奖

通用设计奖

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
牢不可破的结构
极高的减震性能
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮 100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Levina
5377XSP100P50

Levina带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为医疗和工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能。车轮本体由导电聚酯胺材料构成,胎面采用注塑导电聚氨酯材料,具备优异的耐磨性和防静电特性,轴承系统使用精密滚珠轴承保证长期稳定运行。产品整体高度为137毫米,车轮直径为100毫米,结构紧凑适合各种设备安装。动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,满足重载应用需求。广泛应用于麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、养老院护理车、专业清洁车、购物车、商店家具展示架、超声设备、呼吸机、工作台和工具柜等多种场合。

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Levina
5371XSP100P50

Levina带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为医疗和工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮本体由导电聚酯胺材料构成,胎面采用注塑导电聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和防静电性能,轮子内置精密滚珠轴承保证长期稳定运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为137毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足重载设备的使用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院设备、药品车、养老院设施、护理车、专业清洁车、购物车、商店家具、展示架、超声设备、呼吸机、工作台和工具柜等多种医疗和商业环境。

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg