跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Levina万向脚轮采用矩形板安装方式,为医疗和工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能。车轮本体由聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的减震性能和地面保护,轮毂内置精密滚珠轴承保证长期稳定运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为161毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。该脚轮动载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足重载设备的使用需求。产品广泛应用于麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院设备、药品车、养老院护理设备、专业清洁车、购物车、商店家具、超声设备、呼吸机、工作台和工具柜等多种医疗和商业环境。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
5370PJP125P50 7001
EAN
4031582347487
S4 Materialnummer
990034258
Core attributes
Gehäusetyp
万向脚轮
Gesamtbreite
59 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
161 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0.57 kg
Produktname
Levina
Norm
EN12530 - 设备脚轮
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
矩形板
Plattenloch Durchmesser
8.5 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
51.5 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
46.5 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
61.5 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
56 mm
Plattenlänge
77 mm
Plattenbreite
67 mm
Housing
Farbe
银灰色 (RAL7001)
Gabelform
修身
Material
聚酰胺
Schwenklager
两个钢珠滚道
Dom Durchmesser
59 mm
Störkreis
201 mm
Ausladung
38 mm
Schwenkradius
100.5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 岸 A
Material des Radkörpers
聚丙烯
Material der Lauffläche
热塑性橡胶
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
32 mm
Fadenschutz
带螺纹防护装置
Lager
精密滚珠轴承
Radfarbe
银灰色 (RAL7001)

通用设计奖

通用设计奖

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

带全锁的旋转脚轮 125 mm
Levina
5377PJP125P50 7001/3000

Levina是一款带全锁的旋转脚轮,采用矩形板作为安装配件,确保稳定可靠的固定。脚轮的转向机构采用聚酮胺材料制成的壳体,内部配备两个钢珠滚道,提供平稳灵活的旋转性能。轮子直径为125毫米,采用热塑性橡胶作为踏面材料,轮子本体由聚丙烯材料制成,搭配精密滚珠轴承,确保长期耐用和高效运转。产品的总体高度为161毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,Levina的静态承载能力达到200千克,动态承载能力为100千克,在3千米每小时的速度下运行。该脚轮广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院、药品车、养老院和护理院、护理车、专业清洁车、购物车、商店家具和展示架、超声设备、呼吸机、工作台和工具柜等多种医疗、餐饮和工业应用场景。

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg