跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Levina万向脚轮是一款专为医疗、工业和商业应用设计的高性能移动解决方案,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的转向机构采用聚酮材料制成的壳体,内部配备两个钢珠滚道组成的精密旋转轴承,提供平稳灵活的360度转向能力,同时确保长期使用的可靠性和耐久性。脚轮采用直径100毫米的车轮,轮体由聚乙烯材料制成,轮胎采用热塑性橡胶材料,具有优异的耐磨性和抗化学腐蚀能力,轮内装配有精密滚珠轴承,确保旋转的平稳性和低噪音运行。整个脚轮的总体高度为141毫米,设计紧凑合理,便于在空间受限的环境中安装使用。该脚轮的静载荷容量为200千克,动载荷容量为100千克,在3千米每小时的速度下运行,满足医疗设备、护理床、餐饮手推车、带轮计算机、透析车、药品车、养老院护理车、专业清洁车、购物车、商店家具、超声设备、呼吸机、工作台和工具柜等多种应用场景的严格要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5370PJP100P51 7001
EAN
4031582347470
S4物料编号
990037786
核心属性
二氧化碳排放(范围3)
1.22
外壳类型
万向脚轮
总宽度
59 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
141 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.5 kg
产品名称
Levina
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
50 mm
上板孔宽度(最大)
75 mm
上板长
95 mm
上板宽
70 mm
支架
颜色
银灰色 (RAL7001)
支架形状
修身
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
59 mm
转向干涉
172 mm
偏移量
36 mm
旋转半径
86 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
32 mm
直径
100 mm
轮体宽度
32 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)

通用设计奖

通用设计奖

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
牢不可破的结构
极高的减震性能
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮 100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Levina
5377PJP100P51 7001/3000

Levina是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要灵活转向与可靠定位的多种场景。该产品的固定件采用矩形板结构,便于通过螺栓或其他紧固方式安装在设备或家具底部,并保证安装面的平整与稳固。壳体部分采用聚酰胺材料制成,具有良好的结构强度与耐用性,壳体内配备两个钢珠滚道,可使旋转部分转动顺畅、灵活,减少转向阻力。车轮直径为100毫米,轮体采用聚丙烯材料,胎面采用热塑性橡胶,兼顾静音、减震与地面附着性能,并配备精密滚珠轴承,以降低滚动摩擦并延长使用寿命。该脚轮的整体高度为141毫米,便于评估设备的离地间隙与安装空间。在负载性能方面,静态承载能力为200千克,动态承载能力为100千克,动态测试速度为3千米每小时。该产品适用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院、药品车、养老院和护理院、护理车、专业清洁车、购物车、商店家具和展示架、超声设备、呼吸机、工作台以及工具柜等场所。

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Levina
5371PJP100P51 7001/6032

Levina是一款带方向锁的旋转脚轮,适用于需要灵活转向与定向固定相结合的场景。该产品的固定件采用矩形板结构,便于通过板面将脚轮牢固安装于设备或家具底部,并保证安装面的受力均匀。外壳由聚酚脂胶制成,其内部配置两个钢珠滚道,可实现平稳、低阻力的旋转运动,使脚轮在转向时保持顺畅。车轮直径为100毫米,采用精密滚珠轴承,以降低滚动摩擦并延长使用寿命;轮面采用热塑性橡胶,具有良好的弹性与减震性能,有助于降低振动并保护地面;轮体材料为聚丙烯,兼顾轻量化与结构强度。产品总高度为141毫米,便于在多种设备底座中进行布置与安装。在承载性能方面,静态载荷可达200千克,动态载荷为100千克,动态测试速度为3千米每小时。该产品适用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、餐饮手推车、透析机、超声设备、呼吸机、工作台、工具柜等医疗与工业场景。

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg