跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Integral万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,专为医疗设备设计,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备精密滚珠轴承实现平稳旋转。车轮轮体由导电聚酯胺材料制成,胎面采用注塑导电聚氨酯材料,确保优异的导电性能和耐磨性,轮径为125毫米,装配密封的精密滚珠轴承保证长期可靠运行。脚轮总高度为158毫米,动载荷能力在3公里/小时和4公里/小时速度下均为150公斤,静载荷能力达450公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、透析车、医院病床、医院、养老院和护理院、担架以及超声设备等医疗场所,为医疗设备提供可靠的移动支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
2040XSX125R05-32 9002 W
EAN
4031582344653
S4 Materialnummer
990062717
Core attributes
Zertifikat
经 TÜV Süd 测试和监测
Gehäusetyp
万向脚轮
Gesamtbreite
62 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
150 kg
Tragfähigkeit bei 4 km/h
150 kg
Statische Tragfähigkeit
450 kg
Bauhöhe
158 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-25 °C
Gesamtgewicht
1.1 kg
Produktname
Integral
Norm
EN12531 - 医院病床脚轮
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Anzahl der Montagebohrungen im Zapfen
2
Hinweis
可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。
Befestigungsart
实心阀杆圆形
Zapfen Durchmesser
32 mm
Zapfenlänge
45 mm
Gewindeposition im Zapfen
7 mm
Housing
Farbe
灰白色 (RAL9002)
Gabelform
已关闭
Material
钢板,中号
Schwenklager
精密滚珠轴承
Dom Durchmesser
62 mm
Störkreis
195 mm
Ausladung
35 mm
Schwenkradius
97.5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
91 岸 A
Härte der Lauffläche (D)
40 肖氏 D
Material des Radkörpers
聚酰胺,导电
Material der Lauffläche
聚氨酯,注塑,导电
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
32 mm
Fadenschutz
集成螺纹防护装置
Laufflächenfarbe
石板灰(类似 RAL7015)
Lager
精密滚珠轴承,密封的
Radfarbe
石板灰 (RAL7015)
手柄组
Befestigungsoptionen
可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。

iF 设计奖

iF 设计奖

红点设计奖

红点设计奖

special-features-image
特殊功能