Integral twin带中控全锁的万向脚轮是一款专为医疗和工业应用设计的高性能移动解决方案。该产品采用带凸轮孔的阑杆设计,用于异型杆,短版本,确保与各种安装系统的兼容性。脚轮的转向轴承采用精密滚珠轴承,提供平稳灵活的转向性能。脚轮壳体由中号钢板制成,配备精密滚珠轴承,确保耐久性和可靠性。脚轮轮体直径为150毫米,采用聚氨酯注塑踏面材料和聚酯胺车轮体,提供优异的耐磨性和承载能力。产品总体高度为175毫米,设计紧凑高效。在静载条件下,该脚轮的承载能力达到450千克,在4千米每小时的速度下,动载承载能力为150千克,满足各种医疗和工业环境的需求。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台以及超声设备等多种医疗设备和设施中。可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
把手配件
德国设计奖
德国设计奖
红点设计奖
红点设计奖
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
用户友好的中央锁
通过中央操作杆可同时锁定多个脚轮
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
认证安全性
通过 TÜV Süd 认证的性能标准
舒适的操控性
大轮子和弹性轮毂可轻松跨越障碍
多级切换功能
最多三种锁定位置:方向锁、全锁或自由移动
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
通过载荷分布保护地板
双轮分担负载并减少地面压痕
集成电缆保护
集成电缆推杆保护地面电缆
极其坚固的结构
极其坚固的结构