带中控全锁或方向锁的万向脚轮 150 mm
Integral assist
订单号:
900000350
EAN:
4031582553161
产品编号:
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 270° R
- 无害材料
- 经过测试的质量
- 获奖设计
Integral assist是一款面向电动移动应用的脚轮产品,其安装件类型为带凸轮孔的阀杆(短版本,用于异型杆)。该脚轮的车轮直径为150 mm,胎面材料为铸造的聚氨酯,轮体材料为钢和铁,在承载能力与耐磨性之间取得良好平衡。轮壳类型为带中控全锁或方向锁的...
详细信息
定制或大批量订购?立即申请报价。
Integral assist是一款面向电动移动应用的脚轮产品,其安装件类型为带凸轮孔的阀杆(短版本,用于异型杆)。该脚轮的车轮直径为150 mm,胎面材料为铸造的聚氨酯,轮体材料为钢和铁,在承载能力与耐磨性之间取得良好平衡。轮壳类型为带中控全锁或方向锁的万向脚轮,停放时可锁定位置并限制转向,有效提升设备定位精度与运行安全性。产品适用于多种医疗与护理场景,包括麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光、带轮计算机、透析车、医院病床、医院、药品车、护理车、超声设备、呼吸机以及养老院和护理院等环境。在选型与安装过程中,工程师应核对安装孔位与阀杆规格,并结合额定负载、地面平整度、运行频率及环境清洁要求进行验证。定期检查轮体的磨损状况、锁止机构的可靠性以及轴承的转动灵活性,有助于延长使用寿命并保障设备在长期运行中的稳定性与操作安全。
产品编号
驱动单元执行器
驱动单元行进马达
核心属性
固定件
支架
轮子
红点设计奖
红点设计奖
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
用户友好的中央锁
通过中央操作杆可同时锁定多个脚轮
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
因病缺勤减少
通过减少病假快速实现投资回报