ICS万向脚轮采用六角颈螺纹闸杆,上衣连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。外壳采用高强度聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供流畅的360度旋转功能。车轮本体由导电聚酯胺材料构成,胎面采用注塑导电聚氨酯材料,具有优异的耐磨性和导电性能,轴承系统采用密封的精密滚珠轴承,确保长期稳定运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为162毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态承载能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达200公斤,能够满足重载应用需求。该产品特别适用于护理床等医疗设备,其导电特性有效防止静电积累,确保使用安全。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
核心属性
拟合
外壳
滚轮
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
保护密封
带密封轴承的轮子,防护溅水和灰尘