跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
ICS万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备闸杆旋转轴承系统,提供灵活可靠的转向性能。轮子主体采用导电聚酯胺材料构造,胎面使用导电注塑聚氨酯材料,具备优异的耐磨性和导电特性。轮子内置精密滚珠轴承,密封的设计有效防止污染物侵入,确保长期稳定运行。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为162毫米,结构紧凑适用于各种空间限制环境。动态载荷能力为100千克(运行速度3千米每小时),静态载荷能力达200千克,能够承受重型设备的使用需求。该脚轮特别适用于护理床等医疗设备,满足医疗环境对移动性、稳定性和导电安全性的严格要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5320XSX125R05-18x62 M8/19 ~7001
EAN
4031582309843
S4物料编号
990027476
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
52 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
162 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.68 kg
产品名称
ICS
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
螺栓安装孔数量
2
固定件类型
实心阀杆圆形
螺栓直径
18 mm
螺栓长度
62 mm
螺栓螺纹位置
19 mm
Housing
颜色
银灰色(类似 RAL7001)
支架形状
修身
材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
52 mm
转向干涉
199 mm
偏移量
37 mm
旋转半径
99.5 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
91 岸 A
胎面硬度 (D)
40 肖氏 D
轮体材料
聚酰胺,导电
胎面材料
聚氨酯,注塑,导电
胎面宽度
32 mm
直径
125 mm
轮体宽度
32 mm
侧盖
集成螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承,密封的
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
保护密封
带密封轴承的轮子,防护溅水和灰尘
跳过产品库

配件

附件
衬套
R08-Ø30-Ø18

该变径衬套圆形附件专为脚轮系统设计,采用精密工程制造,确保在各种工业应用中提供可靠的连接解决方案。该衬套重量为0.03千克,结构紧凑轻便,便于安装和维护操作。配备直径18毫米的螺栓连接系统,能够提供稳固的机械连接,确保在动态负载条件下的结构完整性。变径设计允许不同尺寸组件之间的平滑过渡连接,提高了系统的兼容性和适应性。该产品采用耐用材料制造,具有优异的耐磨性和抗腐蚀性能,适用于制造业、物流运输和工业设备等多种应用场景,为脚轮系统提供长期稳定的性能保障。

附件
衬套
Kunststoff Huelse R08-22,5 Ø18

该变径衬套圆形附件专为脚轮系统设计,采用精密工程制造,确保在各种工业应用中提供可靠的连接解决方案。该衬套重量为0.01千克,具有轻量化特性,不会对整体脚轮组件增加显著负担。配备直径18毫米的螺栓连接系统,确保与标准脚轮组件的完美匹配和牢固安装。变径设计允许不同尺寸组件之间的平滑过渡,提高了系统的适配性和灵活性。圆形结构设计优化了应力分布,增强了连接点的机械强度和耐久性,适用于中等载荷的工业移动设备应用场景。

附件
衬套
Kunststoff Huelse R48-27,5 Ø18 innen

该变径衬套方形附件是专为脚轮设计的精密配件,采用高品质材料制造,确保在各种工业应用中提供可靠的连接和支撑功能。该衬套配备直径为18毫米的螺栓,能够实现稳固的机械连接,有效传递载荷并保持脚轮组件的稳定性。产品重量仅为0.04千克,轻量化设计不会增加整体系统负担,同时保持足够的结构强度。方形设计提供了优异的防旋转特性,确保在动态载荷条件下保持位置稳定,适用于各种工业设备、推车和移动平台的脚轮安装系统,为用户提供持久耐用的解决方案。

附件
衬套
Kunststoff Huelse R48-22,6 Ø18

该变径衬套方形附件是专为脚轮系统设计的精密配件,采用标准化工程规格制造,确保与各类脚轮组件的完美匹配。产品配备直径18毫米的标准螺栓连接系统,提供可靠的机械固定和精确的同轴度控制。整体重量仅为0.01千克,轻量化设计有效降低了脚轮总成的负载,同时保持出色的结构强度和耐久性。方形几何形状设计提供优异的扭矩传递能力和防旋转功能,确保在高负载工况下的稳定性能。该衬套采用高品质材料制造,具备良好的耐磨性和抗腐蚀性能,适用于工业设备、物流运输和自动化系统等多种应用场景,为脚轮系统提供长期可靠的技术支持。

附件
衬套
Kunststoff Huelse R08-22 Ø18

这款变径衬套圆形附件专为脚轮系统设计,采用精密工程制造,确保在各种工业应用中提供可靠的连接解决方案。该衬套重量为0.01千克,具有轻量化特性,便于安装和维护操作。产品配备直径18毫米的螺栓连接系统,确保与标准脚轮组件的完美匹配和稳固连接。变径设计允许不同尺寸组件之间的平滑过渡,提高了系统的兼容性和适应性。圆形结构设计优化了应力分布,增强了整体机械强度和耐久性,适用于中等载荷的移动设备和工业推车应用场景。

跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
ICS
5327XSX125R05-18x62

ICS带全锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形连接方式,确保稳固的安装连接。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备铆杆旋转轴承系统,提供平稳可靠的旋转性能。车轮轮体采用导电聚酰胺材料制造,胎面为导电注塑聚氨酯材料,具备优异的耐磨性和导电特性,轴承系统采用密封的精密滚珠轴承,确保长期稳定运行。脚轮车轮直径为125毫米,整体高度为162毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态载荷能力为100千克(运行速度3千米每小时),静态载荷能力可达200千克,能够满足重载应用需求。该脚轮特别适用于护理床等医疗设备,其导电特性和全锁功能为医疗环境提供安全可靠的移动解决方案。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg