跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
ICS万向脚轮采用矩形板安装方式,为护理床等应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的转向操作。轮子轮体由聚丙烯材料构成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的耐磨性和静音滚动效果,内置精密滚珠轴承,密封的设计有效防止灰尘和污物侵入。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为166毫米,紧凑的尺寸设计适合各种安装空间要求。该脚轮动载荷能力为100千克(在3千米每小时速度下),静载荷能力达200千克,能够承受重型设备的重量并保持稳定的移动性能,特别适用于医疗护理床等需要频繁移动的专业设备。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5320PJX125P51 7001 INOX
EAN
4031582309690
S4物料编号
990027292
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
52 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
166 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.66 kg
产品名称
ICS
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
50 mm
上板孔宽度(最大)
75 mm
上板长
95 mm
上板宽
70 mm
支架
颜色
银灰色 (RAL7001)
支架形状
修身
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
52 mm
转向干涉
199 mm
偏移量
37 mm
旋转半径
99.5 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
32 mm
直径
125 mm
轮体宽度
32 mm
侧盖
集成螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承,密封的
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
保护密封
带密封轴承的轮子,防护溅水和灰尘
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮 125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
ICS
5327PJX125P51 INOX

ICS是一款带全锁的旋转脚轮,适用于护理床等医疗护理场景。该产品的固定件采用矩形板结构,便于与设备底座可靠连接并保证安装稳定性。脚轮的壳体采用阻尼旋转设计,配备阀杆旋转结构,使转向动作平稳可控,壳体材料为聚酰胺,兼具较高强度与良好的耐磨性能。车轮直径为125 mm,采用精密滚珠轴承,并经密封处理,以减少灰尘与湿气侵入,延长使用寿命;轮面采用热塑性橡胶,具有良好的静音性、减震性与地面附着力,轮体材料为聚丙烯,质量轻且结构稳定。产品整体高度为166 mm,便于在床体及设备底部预留的空间内安装与布置。在承载性能方面,静态承载能力为200 kg,即在静止状态下可稳定支撑200 kg的载荷;动态承载能力为100 kg,测试速度为3 km/h,即在低速移动工况下可安全承载100 kg的负荷。使用时应确保载荷不超过上述额定值,并定期检查车轮、轴承及锁止机构的工作状态。

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg
变体
固定脚轮 125 mm
固定脚轮 125 mm
ICS
5328PJX125P51 7001 INOX

ICS固定脚轮是一款专业工业用脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。产品的外壳采用聚酯胺材料制造,具有优异的耐久性和化学稳定性,能够适应多种工作环境的需求。脚轮配备直径为125毫米的高性能车轮,轮体采用热塑性橡胶材料制成,提供良好的耐磨性和防滑性能,确保平稳的运动体验。轮轴采用精密滚珠轴承并配备密封装置,有效防止灰尘和水分进入,延长脚轮的使用寿命。产品的总体高度为166毫米,设计紧凑合理。在静态条件下,ICS固定脚轮的最大承载能力为200千克,能够满足重型设备的支撑需求;在动态使用条件下,当运行速度不超过3公里每小时时,动态承载能力为100千克。该产品广泛应用于护理床等医疗设备领域,为用户提供可靠的移动解决方案。

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg