跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

ICS万向脚轮采用六角颈螺纹闸杆,上衣配件设计,确保安装的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,具有优异的耐磨性和化学稳定性,配备闸杆旋转轴承系统,提供流畅的360度旋转功能。车轮本体采用聚丙烯材料构成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的减震性能和地面保护,内置精密滚珠轴承确保运行平稳且噪音低。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为162毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动态载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该产品特别适用于护理床等医疗设备,为医疗环境提供安静、平稳的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5320PJP125S70-10x17 7001
EAN
4031582010695
S4物料编号
990025875
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
52 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
162 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.5 kg
产品名称
ICS
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
六角颈螺纹阀杆,上衣
阀杆直径
10 mm
阀杆长度
17 mm
支架
颜色
银灰色 (RAL7001)
支架形状
修身
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
52 mm
转向干涉
199 mm
偏移量
37 mm
旋转半径
99.5 mm
螺纹直径
0 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
32 mm
直径
125 mm
轮体宽度
32 mm
侧盖
集成螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮 125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
ICS
5327PJP125S70

ICS带全锁的旋转脚轮是一款专为护理床设计的功能性脚轮产品,适用于需要频繁移动、定位与制动的医疗护理场景,能够满足床体在室内环境中灵活转运与稳定停放的双重需求。该产品的安装部分采用六角颈螺纹阀杆,上衣结构,便于与床体底部的安装孔位进行可靠连接,装配后的垂直度与紧固稳定性良好,并且拆装过程简便,便于日常维护与更换。其壳体部分配备阀杆旋转结构,使脚轮能够在水平面内实现全方位灵活转向,从而适应床体在狭窄走道和病房空间中的多方向移动需求,转向过程平顺,操作阻力较小。壳体材料为聚酰胺,兼具较高的结构强度、良好的耐磨性与抗冲击性能,能够在长期频繁使用中保持尺寸稳定,并有效抵抗日常清洁剂的侵蚀。车轮直径为125毫米,轮体采用聚丙烯材料制造,具有质量轻、耐化学腐蚀及成型精度高的特点,有利于降低整机自重。车轮踏面由热塑性橡胶制成,可提供良好的弹性缓冲与地面附着力,有效降低移动过程中的振动与噪声,减少对地面的划伤,并提升床体在湿滑地面上的运行安全性。车轮内部采用精密滚珠轴承,保证旋转阻力小、运行平顺,即使在低速推动时也能实现轻松操控。产品整体高度为162毫米,在设计时已综合考虑护理床的离地间隙与整体结构匹配要求,便于在不同规格的床体上安装使用。该脚轮的静态额定承载能力为200千克,即在静止状态下可稳定支撑200千克的负载;在动态工况下,额定承载能力为100千克,测试速度为3千米每小时。使用时应确保实际负载不超过额定值,并定期检查车轮、轴承及锁止机构的工作状态,以保证安全可靠运行。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg