跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
ICS万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的操作性能。脚轮外壳由高强度聚酯胺材料制成,配备闸杆旋转轴承系统,提供平滑的360度旋转功能和出色的耐用性。车轮主体采用聚丙烯材料构造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,既保证了良好的滚动性能又提供优异的地面保护效果,轴承系统使用精密滚珠轴承确保长期稳定运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为137毫米,结构紧凑适合各种安装环境。该脚轮动载荷能力为100公斤(在3公里每小时速度下),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品特别适用于护理床等医疗设备,为医疗环境提供安静、平稳的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
5320PJP100R05-18x62 M8/19 7001
EAN
4031582309676
S4 Materialnummer
990027025
Core attributes
Gehäusetyp
万向脚轮
Gesamtbreite
52 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
137 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0.49 kg
Produktname
ICS
Norm
EN12530 - 设备脚轮
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Anzahl der Montagebohrungen im Zapfen
2
Befestigungsart
实心阀杆圆形
Zapfen Durchmesser
18 mm
Zapfenlänge
62 mm
Gewindeposition im Zapfen
19 mm
Housing
Farbe
银灰色 (RAL7001)
Gabelform
修身
Material
聚酰胺
Schwenklager
阀杆旋转
Dom Durchmesser
52 mm
Störkreis
174 mm
Ausladung
38 mm
Schwenkradius
87 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 岸 A
Material des Radkörpers
聚丙烯
Material der Lauffläche
热塑性橡胶
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
32 mm
Fadenschutz
集成螺纹防护装置
Lager
精密滚珠轴承
Radfarbe
银灰色 (RAL7001)

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

附件
衬套
R08-Ø30-Ø18

衬套是脚轮的附件产品,采用变径衬套圆形设计,能够有效适配不同规格的安装需求。该产品采用高质量材料制造,整体重量仅为0.03千克,具有轻量化特点。衬套配备直径为18毫米的螺栓,确保与脚轮的可靠连接和稳定固定。该附件广泛应用于各类脚轮系统中,通过其变径结构设计,可以实现不同接口规格之间的灵活转接,满足工程应用中的多样化安装需求,具有良好的通用性和实用性。

附件
衬套
Kunststoff Huelse R08-22,5 Ø18

衬套是脚轮的附件产品,采用变径衬套圆形设计,能够有效适配不同规格的脚轮安装需求。该产品配备直径为18毫米的螺栓,确保与脚轮底座的可靠连接和稳定固定。衬套重量仅为0.01千克,具有轻量化特点,不会对脚轮的整体性能和移动灵活性造成负面影响。作为脚轮系统的关键连接件,该衬套采用优质材料制造,具有良好的耐久性和可靠性,广泛应用于各类工业设备、家具和运输工具的脚轮安装中。

附件
衬套
Kunststoff Huelse R48-27,5 Ø18 innen

衬套是脚轮的附件产品,采用变径衬套方形设计,能够适应不同的安装需求。该产品重量为0.04千克,具有轻量化的特点,便于运输和安装。衬套配备直径为18毫米的螺栓,确保与脚轮的可靠连接和稳定固定。这款衬套产品广泛应用于各类脚轮系统中,为设备的正常运行提供必要的支撑和保护功能。

附件
衬套
Kunststoff Huelse R48-22,6 Ø18

衬套是脚轮配件,采用变径衬套方形设计,螺栓直径为18毫米,产品重量为0.01千克。该衬套专为脚轮安装而设计,通过其独特的变径方形结构,能够确保与脚轮支架的可靠连接和稳定固定。18毫米的螺栓规格符合标准工业应用需求,使其适用于各类脚轮装配系统。轻量化的设计使其易于安装和维护,同时保证了足够的强度和耐久性,是脚轮系统中不可或缺的关键部件。

附件
衬套
Kunststoff Huelse R08-22 Ø18

衬套是脚轮配件,采用变径衬套圆形设计,螺栓直径为18毫米,产品重量为0.01千克。该衬套专为脚轮安装而设计,通过其变径结构能够实现不同尺寸的适配需求,确保与脚轮组件的可靠连接。螺栓孔径的精确规格为18毫米,便于标准化安装和维护。整体轻量化设计使其易于运输和安装,同时保证了足够的强度和耐用性,适用于各类脚轮系统的配套使用。