跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
ICS万向脚轮采用矩形板安装方式,为护理床等应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮主体由聚丙烯材料构成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的耐磨性和静音滚动效果,内置精密滚珠轴承保证长期稳定运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为141毫米,紧凑的设计适合各种安装空间要求。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷可达100公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷高达200公斤,能够满足医疗设备的重载移动需求。产品结构坚固,运行平稳,是护理床移动系统的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5320PJP100P50 7001
EAN
4031582010664
S4物料编号
990027069
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
52 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
141 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.53 kg
产品名称
ICS
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
8.5 mm
上板孔长度(最大)
51.5 mm
上板孔长度(最小)
46.5 mm
上板孔宽度(最大)
61.5 mm
上板孔宽度(最小)
56 mm
上板长
77 mm
上板宽
67 mm
支架
颜色
银灰色 (RAL7001)
支架形状
修身
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
52 mm
转向干涉
174 mm
偏移量
38 mm
旋转半径
87 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
32 mm
直径
100 mm
轮体宽度
32 mm
侧盖
集成螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮 100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
ICS
5327PJP100P50

ICS带全锁的旋转脚轮是一款专为护理床设计的功能性脚轮,适用于需要频繁移动、并可在指定位置可靠固定的医疗和护理场景。该产品的安装部件采用矩形板结构,矩形板与设备底部进行连接,可保证安装牢固、受力均匀,便于现场快速装配与后期更换。壳体部分配备阀杆旋转结构,使脚轮能够围绕垂直轴灵活转动,实现全方位的顺畅移动与转向,同时有效降低操作人员的推动力度。壳体采用聚酰胺材料制造,该材料具有较高的机械强度、良好的耐磨性和耐化学腐蚀性能,能够在长期使用和频繁清洁的条件下保持结构完整性与尺寸稳定性。车轮直径为100毫米,轮体采用聚丙烯材料制成,质量轻且具备良好的耐冲击性能。胎面采用热塑性橡胶材料,可提供良好的弹性缓冲和减震降噪效果,增强与地面的附着力,并减少移动过程中对地面的磨损与划伤。车轮内部配置精密滚珠轴承,可降低转动阻力、提高滚动效率,保证在负载条件下运行平稳、转动灵活。产品整体高度为141毫米,该尺寸参数便于与护理床底盘的结构空间相匹配,满足安装净空要求。在载荷性能方面,该脚轮静态承载能力为200千克,即在静止状态下可稳定承受最高200千克的负荷。在动态条件下,额定承载能力为100千克,测试速度为3千米每小时,设计时应以此作为实际移动工况下的负载依据。使用时应严格遵守上述额定载荷限制,避免超载运行和高速冲击,并定期检查轮体、轴承及锁定机构的状态,以确保产品的安全性与使用寿命。

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg
变体
固定脚轮 100 mm
固定脚轮 100 mm
ICS
5328PJP100P50 7001

ICS固定脚轮是一款专业工业用脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。产品的外壳采用聚酮材料制造,具有优异的耐久性和抗冲击性能,能够在恶劣的工作环境中保持长期的可靠性。脚轮的核心部件采用直径100毫米的车轮设计,轮体由热塑性橡胶制成,提供良好的耐磨性和防滑性能,同时配备精密滚珠轴承,确保旋转的平稳性和低摩擦力。该产品的总体高度为141毫米,为用户提供合理的离地间隙和操作空间。在承载能力方面,ICS固定脚轮的静载荷容量达到200千克,动载荷容量为100千克,其中动载荷的运行速度为3千米每小时,充分满足护理床等医疗设备的移动需求。该产品特别适用于护理床等医疗护理设备,为患者护理和设备转运提供安全、可靠的移动解决方案。

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg