Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,为重型工业应用而设计。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,确保在高负荷环境下的耐用性和稳定性。轮子本体由聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,轮子配备滚柱轴承系统,保证平稳运转和较长使用寿命。轮子直径为80毫米,脚轮总高度为108毫米,紧凑的设计适合各种安装空间要求。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷为200千克(在4千米每小时速度下),静态载荷可达400千克,能够满足重型设备和工业推车的承载需求,是工厂、仓库和物流中心的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能