CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,确保结构强度和耐用性。车轮轮体由钢板构成,配备黑色导电实心橡胶胎面,具有优异的导电性能和耐磨特性,轴承系统采用圆锥球轴承设计,保证平稳运转和长使用寿命。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为100毫米,结构紧凑适用于多种应用场景。载重性能方面,动载荷为55公斤(运行速度3公里/小时),静载荷可达110公斤,满足中等载重需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为各类设备提供可靠的移动支撑。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
核心属性
拟合
外壳
滚轮
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电