CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila固定脚轮是一款专为多种应用场景设计的工业级移动解决方案,采用矩形板作为安装接口。脚轮的外壳采用中号钢板材料制造,确保了结构的坚固性和耐久性。轮子直径为75毫米,配备圆锥球轴承,轮胎采用实心橡胶材料,硬度为Shore A 63,具有不留痕迹的特性,能够有效保护地面。产品的总体高度为100毫米,设计紧凑合理。在负载能力方面,Agila固定脚轮的静载荷容量达到110千克,动载荷容量为55千克,在3千米每小时的速度下工作。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为各类设施提供可靠的移动支持和灵活的操作性能。