跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila固定脚轮采用方形板安装方式,为工业应用提供稳定的支撑解决方案。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,确保结构强度和耐用性。车轮本体由聚丙烯,导电材料构成,具备优异的抗冲击性能和静电释放功能,轮面覆盖热塑性橡胶,导电胎面材料,提供良好的地面附着力和防静电保护。轮子配备滑动轴承系统,运行平稳可靠。车轮直径为50毫米,整体高度为69毫米,结构紧凑适合空间受限的安装环境。该脚轮动载荷能力为50公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达100公斤,能够满足中等负荷的移动和固定应用需求,特别适用于需要防静电要求的工业环境中使用。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
2478YGO050P41
EAN
4031582356397
Core attributes
外壳类型
固定脚轮
3 km/h的载重
50 kg
静态载重
100 kg
总高
69 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.1 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
方形板
上板孔直径
6.3 mm
上板孔长度(最大)
44 mm
上板孔长度(最小)
38.5 mm
上板孔宽度(最大)
44 mm
上板孔宽度(最小)
38.5 mm
上板长
55 mm
上板宽
55 mm
Housing
支架形状
材料
钢板,中号
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯,导电
胎面材料
热塑性橡胶,导电
胎面宽度
19 mm
直径
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电