跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila固定脚轮是一款专为多种专业应用场景设计的工业级移动解决方案,广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等领域。该产品采用方形板作为安装接口,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的壳体由中号钢板制成,内部配备两个钢珠滚道组成的旋转轴承,提供卓越的转向灵活性和长期的耐用性。轮子直径为50毫米,采用聚氨酯注塑材料制成的轮胎,配合精密滚珠轴承,确保平稳、安静的运行性能和优异的耐磨性。产品的总体高度为69毫米,设计紧凑,便于在各种受限空间中安装使用。在静态负载条件下,该脚轮的承载能力达到80千克,而在3千米每小时的速度下,动态承载能力为40千克,充分满足医疗、餐饮、清洁和零售等行业的严苛应用需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
2478UAP050P41-55
EAN
4031582404326
S4物料编号
990039979
核心属性
外壳类型
固定脚轮
总宽度
35 mm
3 km/h的载重
40 kg
静态载重
80 kg
总高
69 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.11 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
方形板
上板孔直径
6.3 mm
上板孔长度(最大)
44 mm
上板孔长度(最小)
38.5 mm
上板孔宽度(最大)
44 mm
上板孔宽度(最小)
38.5 mm
上板长
55 mm
上板宽
55 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
27 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
19 mm
直径
50 mm
轮体宽度
19 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)