CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila固定脚轮是一款专为中等负载设计的工业滚动部件,适用于需要稳定直线运行与可靠承载的多种场合。该产品的安装件采用方形板结构,便于通过螺栓或其他固定方式牢固连接至设备底座或车体框架,确保安装过程简便且受力均匀。方形板上应预留对应的安装孔位,并根据设备振动特性选用合适的紧固件与防松措施,以保证长期使用中的连接可靠性。壳体材质为钢板,中号规格,具有良好的结构强度和抗变形能力,能够为内部转动部件提供可靠的保护与支撑,同时保证整体结构的紧凑性与耐用性。壳体表面经过平整处理,边缘圆滑,有助于减少与地面或周边设备接触时的磨损和意外划伤,同时便于清洁与消毒作业。车轮直径为50毫米,采用带轴套的滑动轴承结构,轴套有效降低转动阻力并提升配合精度,使车轮在运行过程中保持平稳顺畅。车轮胎面采用热塑性橡胶材料,具有良好的弹性、耐磨性和地面附着力,可减少运行噪音并降低对地面的损伤;轮体则由聚丙烯制成,质量轻、耐化学腐蚀且具备良好的尺寸稳定性。胎面与地面接触时可形成稳定摩擦,在湿滑或有少量颗粒物的地面上仍能保持较好的牵引效果,材料选择兼顾了卫生性能与长期使用的可靠性。产品整体高度为69毫米,该尺寸为选型与空间布局的关键参数,设计人员应在安装前确认设备底部净空满足要求。在进行空间规划时,应同时考虑车轮外径、安装板尺寸及整机重心位置,避免因重心偏移导致设备倾翻或行驶不稳。静态承载能力为80千克,即在静止状态下可稳定承受不超过该额定值的载荷;动态承载能力为40千克,适用于以3千米/小时速度移动的工况,超出该参数时可能导致车轮磨损加剧或结构失效。在实际选型时,建议按照实际负载、运行速度及使用频率预留适当安全裕度,并避免超载、冲击载荷及长时间单向受力等不利工况。本产品适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等应用场景。本产品的各项参数均基于标准测试条件给出,实际应用中请结合具体工况进行复核。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头