Kappa固定脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的固定支撑解决方案。脚轮配备坚固的铸铁或锻铁重型轮架,确保在高负荷条件下的结构稳定性和耐久性。车轮主体采用优质铸铁材料制造,胎面使用铸造的聚氨酯材料,提供出色的耐磨性能和地面保护特性,轴承系统配置精密滚珠轴承,保证平滑运转和较长使用寿命。车轮直径为300毫米,脚轮总高度为355毫米,紧凑的设计便于集成到各种设备中。该脚轮具有优异的承载能力,静载荷可达4800公斤,动载荷在4公里每小时速度下可承受2400公斤,在6公里每小时速度下可承受2000公斤,适用于仓储、制造业和重工业等需要高承载能力的固定支撑应用场合。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
坚固的结构
重钢外壳,承载能力强
可靠的牵引力
优化胎面确保在潮湿和光滑地板上的可靠抓地力
坚固的结构
实心钢板,最大承载能力
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
优化的方向锁
方向锁可调节至 2x180° 或 4x90°
持久表面
高质量镀锌,确保在恶劣环境下的长寿命
超重型结构
焊接钢结构,最大承载能力
重型结构
特重钢制外壳,承载能力强
硬化双滚道
两个经淬火的双滚道保证卓越的稳定性
灵活的锁定功能
在一个脚轮中使用两个独立的驱动系统