跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Kappa load是一款固定脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。产品的壳体采用铸铁或锻铁材料制造,具有重型结构设计,能够承受长期的工业应用环境。脚轮采用直径300毫米的聚氨酯铸造轮胎,配备精密滚珠轴承,确保平稳的旋转性能和低摩擦运行。轮胎材料为聚氨酯铸造材料,具有良好的耐磨性和抗冲击能力,适合在各种工业场景中使用。产品的总体高度为355毫米,设计紧凑合理,便于在受限空间内安装和使用。在静载荷条件下,该脚轮的最大承载能力为4000千克,确保在静止状态下的安全性能。在动载荷条件下,产品提供两个工作等级:在6千米每小时的速度下,动载荷容量为2000千克;在4千米每小时的速度下,动载荷容量为2400千克。这种分级设计使用户能够根据实际应用速度选择合适的工作模式,确保产品在各种工业运输和搬运场景中的安全可靠性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
9658FTP300P64 CL97
S4物料编号
990839998
核心属性
外壳类型
固定脚轮
总宽度
140 mm
4 公里/小时的载重
2400 kg
6 公里/小时的载重
2000 kg
静态载重
4000 kg
总高
355 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
19.39 kg
产品名称
Kappa load
标准
EN12533 - 重载脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
15 mm
上板孔长度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最大)
140 mm
上板长
175 mm
上板宽
140 mm
支架
颜色
锌铁(透明)
支架形状
宽 ,加强的
外壳材料
铸铁或锻铁,重
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
铸铁
胎面材料
聚氨酯,铸造的
胎面宽度
80 mm
直径
300 mm
轮体宽度
80 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
蜂蜜黄 (RAL1005)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
坚固的结构
重钢外壳,承载能力强
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
跳过产品库

配件

轮子 300 mm
Novatech
FTP 300x80-Ø30 HL92

Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的铸铁轮子,直径为300毫米,踏面宽度为80毫米,采用聚氨酯铸造材料制成。轮毂长度为92毫米,轴孔直径为30毫米,配备精密滚珠轴承以确保平稳运行。该轮子的静态承载能力为4000千克,动态承载能力在6千米每小时速度下可达2000千克,在4千米每小时速度下可达2400千克,能够满足各种工业应用的需求。

300 mm
2400 kg
300 mm
2400 kg