跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Kappa固定脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的固定支撑解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁材质制造,具有重型承载特性,确保在高负荷工况下的结构强度和耐久性。车轮轮体采用铸铁材质,胎面为铸造的聚氨酯材料,提供优异的耐磨性能和地面保护特性,配备精密滚珠轴承系统,保证运行平稳顺畅。车轮直径为250毫米,脚轮总高度为305毫米,紧凑的设计适合各种工业应用场景。动载荷能力在4公里每小时速度下可承载2040公斤,在6公里每小时速度下可承载1700公斤,静载荷能力高达4080公斤,满足重型设备和货物的运输需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
9688FTP250P65
EAN
4031582316322
核心属性
外壳类型
固定脚轮
4 公里/小时的载重
2040 kg
6 公里/小时的载重
1700 kg
静态载重
4080 kg
总高
305 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
18.84 kg
产品名称
Kappa
标准
EN12533 - 重载脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
15 mm
上板孔长度(最大)
160 mm
上板孔宽度(最大)
120 mm
上板长
200 mm
上板宽
160 mm
支架
支架形状
宽 ,加强的
外壳材料
铸铁或锻铁,重
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
铸铁
胎面材料
聚氨酯,铸造的
胎面宽度
80 mm
直径
250 mm
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
坚固的结构
重钢外壳,承载能力强
可靠的牵引力
优化胎面确保在潮湿和光滑地板上的可靠抓地力
坚固的结构
实心钢板,最大承载能力
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
优化的方向锁
方向锁可调节至 2x180° 或 4x90°
持久表面
高质量镀锌,确保在恶劣环境下的长寿命
超重型结构
焊接钢结构,最大承载能力
重型结构
特重钢制外壳,承载能力强
硬化双滚道
两个经淬火的双滚道保证卓越的稳定性
灵活的锁定功能
在一个脚轮中使用两个独立的驱动系统
跳过产品库

配件

轮子 250 mm
Novatech
FTP 250x60-Ø25 HL62

Novatech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用铸铁车体和聚氨酯铸造的踏面材料制造。该轮子直径为250毫米,踏面宽度为60毫米,轮毂长度为62毫米,轴孔直径为25毫米。轮子配备精密滚珠轴承,确保平稳运转和可靠性能。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为2800千克。在动载荷条件下,轮子可在时速6公里的速度下承载1400千克,或在时速4公里的速度下承载1680千克,满足各种工业应用场景的需求。

250 mm
1680 kg
250 mm
1680 kg