CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Kappa固定脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架,确保卓越的结构强度和耐用性。脚轮装配直径200毫米的铝制轮芯,表面覆盖弹性轮胎,无痕,硫化处理,提供优异的地面保护性能和静音运行效果。轮子内置精密滚珠轴承,保证平稳转动和长久使用寿命。产品总高度为245毫米,静态承载能力达900公斤。动态承载能力在4公里/小时速度下为450公斤,在6公里/小时速度下为360公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等多个专业领域,满足各种重载移动设备的严苛使用要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能