Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备重型钢板外壳结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮采用聚酯胺轮体材料,表面覆盖弹性轮胎,无痕,硫化处理,轮径为200毫米,内置精密滚珠轴承,密封的设计有效防止污染物侵入。产品总高度为240毫米,静态承载能力达800千克。动态承载能力在4千米/小时速度下为400千克,在6千米/小时速度下为250千克。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能