跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在工业环境中的耐用性和稳定性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,具有优异的机械强度和耐磨性能,轮面覆盖弹性轮胎,黑色硫化处理,提供良好的减震效果和地面保护。轮子内部装配滚柱轴承,保证平滑转动和较长使用寿命。轮径为200毫米,整体高度为240毫米,紧凑的设计适合各种应用场景。该脚轮动载荷能力为400千克(在4千米每小时速度下),静载荷能力达到800千克,能够满足重型设备和货物的运输需求,是工业搬运、仓储物流和重型机械设备的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
3478UEJ200P63
EAN
4031582378030
核心属性
外壳类型
固定脚轮
4 公里/小时的载重
400 kg
静态载重
800 kg
总高
240 mm
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
2.36 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
拟合
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最大)
80 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
115 mm
外壳
支架形状
材料
钢板,重型
滚轮
胎面硬度 (A)
64 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
弹性轮胎,黑色,硫化
胎面宽度
46 mm
直径
200 mm
侧盖
带螺纹防护装置
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承
special-features-image
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
跳过产品库

交叉销售

变体
万向脚轮 200 mm
万向脚轮 200 mm
Alpha
3470UEJ200P63

Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,配备弹性轮胎黑色硫化胎面,提供优异的减震性能和地面保护,轮子内置滚柱轴承确保平稳运行。产品轮径为200毫米,整体高度240毫米,结构紧凑适用性强。承载能力方面,动载荷350千克(运行速度4千米每小时),静载荷700千克,满足重载应用需求。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的移动解决方案。

240 mm
200 mm
中型
240 mm
200 mm
中型
变体
带全锁的旋转脚轮  200 mm
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Alpha
3477UEJ200P63

Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重型应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐久性。车轮主体由聚酰胺材料制成,表面覆盖弹性轮胎,黑色硫化处理,提供优异的减震性能和地面保护。车轮内置滚柱轴承,保证长期使用的顺畅滚动。产品规格为车轮直径200毫米,总高度240毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。载重能力方面,动载荷为400公斤(行驶速度4公里/小时),静载荷可达800公斤,满足重型设备的承载需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。

240 mm
200 mm
中型
240 mm
200 mm
中型