跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,为重型工业应用而设计。脚轮外壳采用钢板,重型结构,确保在高负荷环境下的耐用性和稳定性。车轮主体材料为聚丙烯,具有优异的耐化学腐蚀性和机械强度,胎面采用实心橡胶,黑色,提供出色的抓地力和耐磨性能。轮子配备滚柱轴承,保证平滑运转和较长使用寿命。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米,紧凑的设计适合各种安装空间要求。该脚轮动载荷能力为205公斤(在4公里每小时速度下),静载荷能力达410公斤,能够满足重型设备和货物运输的严苛要求,是工业生产线、仓储设备和重型机械的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
3478PVJ200P63
EAN
4031582378009
核心属性
外壳类型
固定脚轮
4 公里/小时的载重
205 kg
静态载重
410 kg
总高
240 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
2.48 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最大)
80 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
115 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,重型
轮子
胎面硬度 (A)
85 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,黑色
胎面宽度
50 mm
直径
200 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承
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
万向脚轮 200 mm
万向脚轮 200 mm
Alpha
3470PVJ200P63

Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚丙烯材质制造,配有实心橡胶黑色胎面,提供优异的耐磨性和地面保护性能,轮子内置滚柱轴承确保平稳运行。产品轮径为200毫米,整体高度240毫米,动载荷能力205千克(4千米/小时速度下),静载荷能力410千克。该万向脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的移动解决方案。

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
变体
带全锁的旋转脚轮 200 mm
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Alpha
3477PVJ200P63

Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐久性。车轮主体由聚丙烯材料制成,表面覆盖实心橡胶黑色胎面,提供优异的抓地力和减震效果,内置滚柱轴承保证轮子转动的顺畅性。该脚轮车轮直径为200毫米,整体高度达到240毫米,结构紧凑适用于多种设备安装。在4公里每小时的移动速度下,动态承载能力可达205公斤,静态承载能力高达410公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg