Alpha固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板安装接口,确保与各类设备的兼容性和稳定安装。脚轮的支架采用钢板重型材料制造,提供卓越的结构强度和耐久性,能够承受恶劣的工作环境。脚轮配备直径200毫米的高质量车轮,轮胎采用实心橡胶材料制成,具有Shore A 63的硬度等级,表面不留痕迹,确保地面保护和长期使用寿命。车轮轴承采用滚珠轴承设计,保证平稳的旋转性能和低摩擦运行。产品的总体高度为240毫米,紧凑的尺寸设计使其适用于空间受限的应用场景。在静载荷条件下,Alpha固定脚轮的最大承载能力为410千克,动载荷承载能力为205千克,在4千米每小时的速度下运行。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业物流和生产环境中的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能