CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Zeta stainless固定脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳结构,确保在恶劣环境下的耐腐蚀性和持久耐用性。脚轮轮体采用聚氨酯材料制造,表面覆盖弹性轮胎,无痕硫化工艺处理,有效保护地面免受损伤,同时提供优异的减震性能和静音运行效果。轮子内部装配精密滚珠轴承,密封设计有效防止灰尘和污染物侵入,确保长期平稳运转。该脚轮轮径为160毫米,整体高度为200毫米,结构紧凑适用于各种工业设备安装需求。动态承载能力在4公里每小时速度下可达300公斤,在6公里每小时速度下可达240公斤,静态承载能力高达600公斤,能够满足重型设备的移动和固定支撑要求,广泛适用于工业生产线、仓储物流和重型机械设备等应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能