CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Delta固定脚轮采用矩形板安装方式,配备重型钢板外壳结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮配置铝制轮体,表面覆盖弹性轮胎,无痕,硫化处理,有效保护地面并提供优异的滚动性能,内置精密滚珠轴承系统保证平稳运转。轮径为160毫米,整体高度为210毫米,结构紧凑适用于多种工业环境。动载荷能力在4公里/小时速度下可达350公斤,在6公里/小时速度下为280公斤,静载荷承载能力高达700公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及各类运输设备,为工业移动解决方案提供可靠支撑。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能