跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Delta twin固定脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮装配铝制轮芯,表面覆盖聚氨酯铸造胎面,提供优异的耐磨性和静音运行特性,轮子直径为125毫米,内置精密滚珠轴承系统保证平滑转动。产品总高度为178毫米,结构紧凑适合各种工业应用场景。动态承载能力在4公里每小时速度下可达750公斤,在6公里每小时速度下为600公斤,静态承载能力高达1500公斤,满足重载运输需求。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备,为工业移动解决方案提供可靠的承载和移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
9948ITP125P63
EAN
4031582365887
S4物料编号
990837800
Core attributes
外壳类型
固定脚轮
总宽度
157 mm
4 公里/小时的载重
750 kg
6 公里/小时的载重
600 kg
静态载重
1500 kg
总高
178 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
3.69 kg
产品名称
Delta twin
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
105 mm
上板长
137 mm
上板宽
137 mm
Housing
颜色
透明涂层
支架形状
双轮子支架
材料
铸铁或锻铁,重
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
136 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
胎面材料
聚氨酯,铸造的
胎面宽度
50 mm
直径
125 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
蜂蜜黄 (RAL1005)
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Delta twin
9940ITP125P63

Delta twin万向脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架,转向轴承采用精密滚珠轴承确保灵活转动。车轮主体材质为铝制,胎面采用铸造聚氨酯材料,轮毂轴承同样使用精密滚珠轴承保证运行平稳。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为178毫米。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载750公斤,在6公里/小时速度下可承载600公斤,静载荷能力高达1500公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,凭借其优异的承载性能和耐用性满足各种重载应用需求。

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
变体
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 125 mm
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 125 mm
Delta twin
9942ITP125P63

Delta twin带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板配件设计,确保稳固的安装连接。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮主体由铝材制成,胎面采用聚氨酯铸造材料,具备优异的耐磨性和减震效果,车轮轴承同样采用精密滚珠轴承系统。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为178毫米,结构紧凑合理。该脚轮静载荷能力达1500公斤,动载荷能力在4公里/小时速度下为750公斤,在6公里/小时速度下为600公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备等工业领域,为重型移动设备提供可靠的移动解决方案。

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Delta twin
9940ITP125P63

Delta twin万向脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架,转向轴承采用精密滚珠轴承确保灵活转动。车轮主体材质为铝制,胎面采用铸造聚氨酯材料,轮毂轴承同样使用精密滚珠轴承保证运行平稳。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为178毫米。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载750公斤,在6公里/小时速度下可承载600公斤,静载荷能力高达1500公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,凭借其优异的承载性能和耐用性满足各种重载应用需求。

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
变体
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 125 mm
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 125 mm
Delta twin
9942ITP125P63

Delta twin带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板配件设计,确保稳固的安装连接。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮主体由铝材制成,胎面采用聚氨酯铸造材料,具备优异的耐磨性和减震效果,车轮轴承同样采用精密滚珠轴承系统。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为178毫米,结构紧凑合理。该脚轮静载荷能力达1500公斤,动载荷能力在4公里/小时速度下为750公斤,在6公里/小时速度下为600公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备等工业领域,为重型移动设备提供可靠的移动解决方案。

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg