跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila stainless固定脚轮是一款专为餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车设计的工业级脚轮产品。该产品采用矩形板作为安装配件,其中板的长侧偏离轨道呈90°角设计,确保了安装的灵活性和稳定性。脚轮的外壳采用不锈钢中号材质制造,具有优异的耐腐蚀性能和卫生特性,完全满足食品加工和清洁环境的严格要求。脚轮配备直径为125毫米的车轮,轮胎采用热塑性橡胶材料制成,具有良好的耐磨性和弹性,内部采用滑动轴承设计,确保转动顺畅高效。产品的总体高度为160毫米,紧凑的设计使其能够适应各种受限空间的应用场景。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到200千克,动载荷容量为100千克,在3千米每小时的速度下工作时能够保持稳定的性能。这款产品综合了耐用性、卫生性和可靠性,是餐饮和清洁行业的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
7478PJO125P50
EAN
4031582349931
S4物料编号
990004981
核心属性
外壳类型
固定脚轮
总宽度
60 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
160 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.55 kg
产品名称
Agila stainless
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
提示
板的长侧偏离轨道 90°。
固定件类型
矩形板
上板孔直径
8.5 mm
上板孔长度(最大)
51.5 mm
上板孔长度(最小)
46.5 mm
上板孔宽度(最大)
61.5 mm
上板孔宽度(最小)
56 mm
上板长
77 mm
上板宽
67 mm
支架
颜色
不锈钢
支架形状
宽
外壳材料
不锈钢,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
60 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
32 mm
直径
125 mm
轮体宽度
32 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
把手配件
提示
板的长侧偏离轨道 90°。
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Agila stainless
7470PJO125P50

Agila stainless万向脚轮采用矩形板安装方式,提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用不锈钢,中号规格制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和出色的耐腐蚀性能。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的地面保护和静音运行效果,轮子配置滑动轴承以保证可靠运转。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为160毫米,结构紧凑适合多种应用场景。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够承受较重负载。产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等对卫生要求较高的商业环境,不锈钢材质确保符合食品级和医疗级应用标准。

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
变体
带全锁的旋转脚轮 125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Agila stainless
7477PJO125P50

Agila stainless是一款带全锁的旋转脚轮,适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等应用场景。该产品的固定件采用矩形板结构,便于通过矩形安装板将脚轮牢固固定在设备或车体底部,并确保安装稳定性与操作便利性。壳体采用不锈钢材料,材质为中号不锈钢,具备良好的耐腐蚀性与洁净性,适合潮湿及频繁清洗的使用环境;壳体内部配备两个钢珠滚道,用于支撑旋转运动,使脚轮在转向时更加顺畅、灵活。车轮直径为125毫米,轮面材料为热塑性橡胶,能够提供良好的减震性能与地面附着力,并降低行驶噪音;车轮本体采用聚丙烯材料,兼顾轻量化与结构强度,车轮配备滑动轴承,以减少旋转阻力并延长使用寿命。产品总高度为160毫米,安装时应预留足够的空间以确保正常转向与行走。产品静态承载能力为200千克,动态承载能力为100千克,动态测试速度为3千米每小时,使用时应避免超出额定载荷,以保证安全性与使用寿命。

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg