CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在工业环境中的耐用性和稳定性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,具有优异的机械强度和耐磨性能,轮面覆盖弹性轮胎,黑色硫化处理,提供良好的减震效果和地面保护。轮子内部装配滚柱轴承,保证平滑转动和较长使用寿命。轮径为125毫米,整体高度为161毫米,紧凑的设计适合各种安装空间要求。该脚轮动载荷能力为250公斤(在4公里每小时速度下),静载荷能力达500公斤,能够满足重型设备和货物的承载需求,适用于仓储、制造业和物流等领域的移动设备应用。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能