跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,确保稳定的连接性能。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,提供出色的结构强度和耐用性。车轮本体由导电聚酰胺材料构成,胎面采用注塑导电聚氨酯材料,具备优异的防静电性能和耐磨特性,配备精密滚珠轴承系统确保平滑运转。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为160毫米,紧凑的设计适合各种应用场景。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
2478XSP125P50
EAN
4031582344813
S4物料编号
990039236
核心属性
外壳类型
固定脚轮
总宽度
60 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
160 mm
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-25 °C
总重量
0.75 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
拟合
固定件类型
矩形板
上板孔直径
8.5 mm
上板孔长度(最大)
51.5 mm
上板孔长度(最小)
46.5 mm
上板孔宽度(最大)
61.5 mm
上板孔宽度(最小)
56 mm
上板长
77 mm
上板宽
67 mm
外壳
颜色
蓝色钝化
支架形状
材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
60 mm
滚轮
胎面硬度 (A)
91 岸 A
胎面硬度 (D)
40 肖氏 D
轮体材料
聚酰胺,导电
胎面材料
聚氨酯,注塑,导电
胎面宽度
32 mm
直径
125 mm
轮体宽度
32 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
special-features-image
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
跳过产品库

交叉销售

变体
带方向锁的旋转脚轮  125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Agila
2471XSP125P50

Agila带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和出色的耐久性。车轮本体由导电聚酯胺材料制成,胎面采用注塑导电聚氨酯材料,具备优异的防静电性能和耐磨特性,轴承系统使用精密滚珠轴承保证运行的平顺性。脚轮车轮直径为125毫米,整体高度为160毫米,结构紧凑适合多种设备安装。动态承载能力在3公里每小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等领域,为医疗、餐饮和商业环境提供安全可靠的移动支撑。

125 mm
160 mm
轻型
125 mm
160 mm
轻型
变体
带全锁的旋转脚轮  125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Agila
2477XSP125P50

Agila带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐久性。车轮轮体采用导电聚酯胺材料制成,胎面为导电聚氨酯注塑成型,具备优异的防静电性能,轮子配置精密滚珠轴承以保证顺畅运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为160毫米,结构紧凑适用于多种设备。该脚轮动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等领域,为医疗、餐饮和商业环境提供专业的移动支撑解决方案。

125 mm
160 mm
轻型
125 mm
160 mm
轻型