跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装接口。该产品的壳体采用钢板重型材料制造,确保了结构的坚固性和耐久性,能够承受恶劣的工作环境。脚轮配备直径为108毫米的车轮,车轮轴承采用滚珠轴承设计,提供平稳可靠的旋转性能,而车轮踏面材料与车轮体采用相同的聚氨酯材料,具有优异的耐磨性和抗冲击能力。产品的总体高度为132毫米,紧凑的设计使其能够适应各种空间限制的应用场景。在承载能力方面,Alpha固定脚轮的静载荷容量达到400千克,动载荷容量为200千克(在4千米每小时的速度下),确保了在各种工作条件下的安全可靠性。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业物流和生产环境中的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
3478UOJ108P62 T/G-small
EAN
4031582396812
S4物料编号
990002499
核心属性
外壳类型
固定脚轮
总宽度
85 mm
4 公里/小时的载重
200 kg
静态载重
400 kg
总高
132 mm
最高温度范围
80 °C
温度范围(最低)
-25 °C
总重量
0.44 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
9 mm
上板孔长度(最大)
60 mm
上板孔长度(最小)
77 mm
上板孔宽度(最大)
80 mm
上板孔宽度(最小)
77 mm
上板长
103 mm
上板宽
85 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
轮子
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
36 mm
直径
108 mm
轮体宽度
36 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承
轮子颜色
天然白色
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
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 108 mm
万向脚轮 108 mm
Alpha
3470UOJ108P62 T/G-small

Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和卓越的耐久性。轮子主体由高品质聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,保证了优异的耐磨性和一致的性能表现,轮子内置滚柱轴承以减少摩擦并提高运行效率。该脚轮的轮径为108毫米,总高度为132毫米,紧凑的设计适合各种安装环境。动态承载能力为200公斤(在4公里/小时速度下),静态承载能力达400公斤,能够满足重载应用需求。广泛适用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。

108 mm
132 mm
200 kg
108 mm
132 mm
200 kg