CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Alpha stainless固定脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳,确保在严苛环境下的耐用性和稳定性。脚轮轮体采用聚丙烯材质制造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,配置滑动轴承系统保证平稳运行。轮子直径为100毫米,整体高度达128毫米,结构紧凑适用于多种设备安装。该脚轮动载荷能力为80公斤(运行速度4公里/小时),静载荷能力高达160公斤,满足重载应用需求。产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各类工业和商业设备提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能