跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Aviana带中控全锁的万向脚轮采用带制动元件的矩形板安装方式,确保稳定的固定和可靠的制动控制。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮主体由聚丙烯材料构成,胎面覆盖热塑性橡胶,具备良好的减震性和地面保护特性,轮毂内置圆锥球轴承不锈钢结构,确保长期使用的可靠性。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为102毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。该脚轮动载荷能力为100公斤(在3公里每小时速度下),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品特别适用于机上服务推车等专业移动设备,为航空服务和类似应用提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5976PJE075P54 light Standard 7001
EAN
4031582370966
S4物料编号
990036982
核心属性
外壳类型
带中控全锁的万向脚轮
总宽度
69 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
102 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.34 kg
产品名称
Aviana
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
带制动元件的矩形板
上板孔直径
5.5 mm
上板孔长度(最大)
41 mm
上板孔长度(最小)
51 mm
上板孔宽度(最大)
57 mm
上板孔宽度(最小)
51 mm
上板长
70 mm
上板宽
55 mm
支架
颜色
银灰色 (RAL7001)
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
54 mm
转向干涉
137 mm
偏移量
28 mm
旋转半径
68.5 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
25 mm
直径
75 mm
轮体宽度
25 mm
轴承
圆锥球轴承不锈钢
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)

红点设计奖

红点设计奖

德国设计奖

德国设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
用户友好的中央锁
通过中央操作杆可同时锁定多个脚轮
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
坚固的外壳体
双轮脚轮,承载能力高且高度低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
认证阻燃性
符合 FAR / JAR 25.853 标准的认证
重量轻
超轻结构