跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Anika万向脚轮是一款专为多种应用场景设计的高性能脚轮产品,采用B10接头盲孔接头类型,确保与各类家具和设备的可靠连接。脚轮的脚轮座采用聚酯胺材料制造,配备阑杆旋转设计,提供平稳的360度旋转功能,使设备能够灵活移动和定位。脚轮本体采用聚酯胺材料制成,直径为55毫米,轮胎采用聚氨酯注塑工艺制造,具有优异的耐磨性和耐久性,同时配备带轴套管的滑动轴承,确保长期稳定的旋转性能和低摩擦运行。整个脚轮的总体高度为57毫米,紧凑的设计使其适合各种空间限制的应用环境。该脚轮的静态负载容量为80千克,动态负载容量为40千克(在3千米每小时的速度下),充分满足中等负载应用的需求。Anika万向脚轮广泛应用于床头柜、家具、医院、多媒体家具、养老院和护理院以及办公家具等多个领域,为用户提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5920UAI055L51-8
EAN
4031582406368
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
37 mm
3 km/h的载重
40 kg
静态载重
80 kg
总高
57 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.07 kg
产品名称
Anika
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
8 mm
支架
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
18 mm
转向干涉
94 mm
旋转半径
47 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
11 mm
直径
55 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承

Interzum 奖

Interzum 奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
视觉融合
不同的穹顶直径确保从脚轮到应用的完美过渡
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
跳过产品库

相关产品

变体
带轮刹的旋转脚轮 55 mm
带轮刹的旋转脚轮 55 mm
Stylea
5925UAI055L51-8

Stylea是一款带轮刹的旋转脚轮,适用于床头柜、家具、多媒体家具及办公家具等场景。该产品的连接件采用B10接头盲孔,便于与家具主体可靠连接与安装,确保装配牢固、拆卸方便。壳体部分采用聚酯胺材质制成,并配备阔杆旋转结构,使脚轮能够灵活转动,满足家具在不同方向上的移动需求。车轮直径为55毫米,采用带轴套的滑动轴承,以降低转动阻力并提高运行的平稳性与耐用性。轮面材料为聚氨酯,轮体采用聚酯胺,兼顾耐磨性、静音性与承载稳定性,适合在多种地面上使用。该产品的整体高度为57毫米,安装空间紧凑,便于在有限的家具底部空间中布置。在负载性能方面,静态承载能力为80千克,动态承载能力为40千克,动态测试速度为3千米每小时,可满足常规家具的日常移动需求。

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg