跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
E-Drive安装套件是一款专为电动移动设备设计的附件产品,该套件采用高效的附件型外壳设计,为具有脚轮的电动移动平台提供完整的驱动解决方案。本产品通过模块化的安装结构,确保与各类电动车辆的兼容性,使用户能够快速便捷地完成系统集成。该套件包含所有必需的安装组件和技术接口,支持标准化的电气连接和机械固定方式,满足工业级应用需求。产品设计充分考虑了脚轮移动设备的特殊工况,提供稳定可靠的性能表现,适用于仓储、物流和工业搬运等多种应用场景。通过采用优质材料和精密加工工艺,确保长期使用的耐久性和安全性,是电动移动设备升级改造的理想选择。
产品编号
物品编号
EDUZ740 fitting
EAN
4031582474398
核心属性
外壳类型
附件
产品名称
E-Drive 安装套件
导电
不锈
手柄安装套件
固定件类型
适用于均匀的表面
材料
铝
套件包括
4 块夹持块
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
标准化维护
USB 接口用于固件更新
用户友好的组装
手动控制单元可灵活安装在垂直或水平位置
因病缺勤减少
通过减少病假快速实现投资回报