跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
E-Drive flex是一款专为电动移动应用设计的附件产品,具有脚轮配置,能够满足现代工业和商业环保运输的需求。该产品采用精心设计的附件型外壳,为电动移动设备提供可靠的支撑和保护。E-Drive flex通过集成脚轮系统,使用户能够灵活地移动和定位设备,适应各种工作环境和场景。该产品的设计充分考虑了工程应用的实际需求,确保在日常使用中具有出色的稳定性和耐久性。作为电动移动领域的创新解决方案,E-Drive flex为用户提供了高效、便捷的移动体验,同时保持了紧凑的结构设计和优异的性能表现。
产品编号
物品编号
EDUZ300 emergency button
EAN
4031582472776
核心属性
外壳类型
附件
产品名称
E-Drive flex
导电
不锈
把手配件
控制器
根据 DIN ISO 13849 进行测试的安全性
紧急停止按钮
把手材料
玻璃纤维加强的聚酰胺
LED 功能
显示驱动单元的状态
电线长度(包括插头)
3 METER
允许的储存环境温度(最大)
45 °C
允许的储存环境温度(最小)
-10 °C
允许的操作环境条件
5 至 50 °C,大气湿度 90%,无冷凝
控制器上的拇指凹陷位置
可按 22.5° 步长调节
保护类型
水平安装时 IPX4(来自所有侧面的溅水)
控制器使用寿命
200 万次循环
设置配件
两个符合人体工程学设计的手柄,一个带功能,一个不带功能
速度控制
连续可变、向前和向后
控制器轴旋转角度(最大)
45
控制器轴旋转角度(最小)
-45
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
标准化维护
USB 接口用于固件更新
用户友好的组装
手动控制单元可灵活安装在垂直或水平位置
可靠的电子元件
通过安全测试的驱动开关实现无级速度调节(前进和后退)
实用的系统解决方案
易于集成的系统解决方案,包括驱动单元、控制模块、手动单元、电池、充电器和安装套件
最佳地面接触
车轮与地面之间的高接触力,具备补偿不平表面的功能
因病缺勤减少
通过减少病假快速实现投资回报
优化的转向机制
作为第五个轮子改善转弯操控和长距离直线行驶
长寿命运行
使用标准电池时,在最大负载下约可进行 200 次启动循环
加速流程
在重载情况下更快启动以加速工作流程
认证运行可靠性
符合 DIN EN ISO 13849 标准
耐用结构
完全防护溅水(IPX4)
符合人体工学的操作
符合人体工学的手动控制单元,带系统和电池状态 LED 显示,一键操作
员工健康
重载可轻松移动,防止颈部、背部、肩部和手腕的身体损伤
灵活使用
得益于升降电机,可按需启动。待机状态下无接触地面