中型脚轮轮子
轮子 125 mm
Elastech轮子采用聚丙烯软质胎面材料制造,直径为125毫米,胎面宽度为40毫米,为脚轮应用提供可靠的移动解决方案。该轮子具有出色的承载能力,动态载荷在4公里每小时速度下可达160公斤,静态载荷能力高达320公斤,确保在各种工业和商业环境中的稳定性能。轮体材料规格为未定义状态,适合需要柔软胎面接触和高承载要求的移动设备使用。
轮子 125 mm
Elastech轮子采用锌压铸轮体结构,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面,胎面宽度32mm,轮子直径125mm,轴孔直径8mm,轮毂长度35.5mm。该轮子装配精密滚珠轴承,不锈钢材质,确保运行平稳。动态载荷能力150kg(运行速度3km/h),静态载荷能力300kg。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备、工作台等多种工业应用场景。
轮子 150 mm
Elastech轮子采用锌压铸轮体结构,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面,胎面宽度为32毫米,轮子直径150毫米,轴孔直径8毫米,轮毂长度35.5毫米,装配精密滚珠轴承,不锈钢材质。该轮子动载荷能力为150公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达300公斤。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备以及工作台等多种工业应用场景。
轮子 125 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,配备滚柱轴承,直径为125毫米,胎面宽度40毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米。该轮子的胎面材料与轮子体相同,确保了整体结构的一致性和耐用性。在载重性能方面,动态载重能力为200千克(在4公里每小时的速度下),静态载重能力可达400千克,能够满足各种重载应用需求。该产品主要应用于滚笼、商店家具和展示架等场合,为这些设备提供可靠的移动支撑解决方案。
轮子 125 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,直径为125毫米,轮毂长度48毫米,胎面宽度40毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子配备滚柱轴承,轴孔直径为12毫米,确保运转平稳可靠。在4公里每小时的运行速度下,动态载荷能力达到200公斤,静态载荷能力可承受400公斤,适用于各种工业脚轮应用场景,为设备移动提供稳定的承载性能和良好的操控性。
轮子 160 mm
Elastech轮子采用铝制轮体和弹性轮胎,无痕,硫化胎面设计,直径160mm,胎面宽度50mm,轮毂长度60mm,轴孔直径20mm,配备精密滚珠轴承。该轮子静态承载能力为700kg,动态承载能力在4km/h速度下为350kg,在6km/h速度下为280kg。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备、工作台等多种工业应用场景。
轮子 260 mm
Puretech air轮子采用聚丙烯轮体材质,配备气动轮胎,块型材胎面,直径260毫米,胎面宽度85毫米,轴孔直径25毫米,轮毂长度74毫米,装配滚柱轴承。该轮子静态载重能力为150公斤,动态载重能力为150公斤(在3公里/小时速度下),适用于脚轮应用中需要优异缓震性能和高承载能力的工业环境。
轮子 400 mm
Puretech air轮子采用聚丙烯轮体和气动轮胎、块型材胎面设计,配备滚柱轴承系统。该轮子直径为400毫米,胎面宽度100毫米,轴孔直径25毫米,轮毂长度74毫米。动态载荷能力在3公里/小时速度下可承载200公斤重量,静态载荷能力达到400公斤。气动轮胎设计提供优异的减震性能和地面适应性,滚柱轴承确保平稳运转和较长使用寿命,适用于需要高载重能力和良好机动性的脚轮应用场合。
轮子 260 mm
Puretech air轮子采用钢板轮体结构,配备气动轮胎,块型材胎面,胎面宽度85毫米,轮子直径260毫米,轴孔直径25毫米,轮毂长度74毫米,采用滚柱轴承设计。该轮子静态承载能力达300千克,动态承载能力为150千克(在3千米每小时速度下),适用于各种脚轮应用场景,具备优异的承载性能和运行稳定性,能够满足工业和商业环境中的重载移动需求。
轮子 400 mm
Puretech air轮子采用钢板轮体结构,配备气动轮胎,块型材胎面,轮子直径为400毫米,胎面宽度为100毫米,轴孔直径为25毫米,轮毂长度为74毫米,采用滚柱轴承设计。该轮子静态载荷能力为400千克,动态载荷能力为200千克(在3千米每小时速度下),适用于各种脚轮应用场景,能够提供优异的承载性能和平稳的滚动特性,满足工业和商业环境中对高承载能力和可靠性的严格要求。
轮子 400 mm
Puretech air轮子采用气动轮胎,管路轮毂设计,直径为400mm,胎面宽度100mm,轮毂长度74mm,轴孔直径20mm。该轮子配备精密滚珠轴承,轮毂主体材料为钢板,确保优异的耐用性和稳定性。静态载荷能力达400kg,动态载荷能力为200kg(运行速度3km/h),适用于各种工业脚轮应用场景,能够承受重载工况下的长期使用要求,为设备移动提供可靠的支撑和灵活的操控性能。
轮子 400 mm
Puretech air轮子采用气动轮胎,管路轮毂设计,直径为400mm,胎面宽度100mm,轮毂长度74mm,轴孔直径25mm。该轮子配备精密滚珠轴承,轮毂主体材料为钢板,确保优异的承载性能和耐久性。静态载荷能力达400kg,动态载荷能力为200kg(运行速度3km/h),适用于各种工业脚轮应用场景,能够满足重载设备的移动需求,为用户提供稳定可靠的承载解决方案。
轮子 400 mm
Puretech air轮子采用钢板本体结构,配备气动轮胎,块型材胎面,直径400毫米,胎面宽度100毫米。该轮子装配精密滚珠轴承,轴孔直径20毫米,轮毂长度74毫米。动态载荷能力为200千克(在3千米每小时速度下),静态载荷能力达400千克。该产品专为脚轮应用设计,具备优异的承载性能和运行稳定性,适用于各种工业和商业环境中的移动设备。气动轮胎设计提供良好的减震效果和地面适应性,精密滚珠轴承确保平滑转动和较长使用寿命。
轮子 125 mm
Elastech轮子采用弹性轮胎,无痕,硫化材料制造,直径125毫米,轮胎宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径25毫米,轮毂材质为铝,配备精密滚珠轴承。静态载重能力600千克,动态载重能力在6千米每小时速度下为240千克,在4千米每小时速度下为300千克。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备、工作台等多种应用场景。
轮子 95 mm
Novatech轮子采用钢、铁材质制造,配备精密滚珠轴承,直径为95mm,轮毂长度45mm,轴孔直径20mm。胎面宽度40mm,材质为聚氨酯,铸造的。该轮子静载荷能力达800kg,动载荷能力为400kg(速度3km/h)。广泛应用于航空航天工业,机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术,防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、运输设备等领域。
轮子 125 mm
Elastech轮子采用聚酯胺轮体材料,配备弹性轮胎,黑色,硫化胎面,胎面宽度40毫米,轮子直径125毫米,轴孔直径15毫米,轮毂长度58毫米,装配滚柱轴承。该轮子动态载荷能力为250公斤(速度4公里/小时),静态载荷能力为500公斤。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备以及工作台等多种工业应用场景。
轮子 125 mm
Elastech轮子采用直径125毫米设计,轮胎宽度40毫米,轮毂长度58毫米,轴孔直径15毫米,轮胎材质为弹性轮胎,无痕,硫化,轮体材料为聚酯胺,配备滚柱轴承。该轮子静态载荷能力为500公斤,动态载荷能力为250公斤(速度4公里/小时)。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备、工作台等多种应用场景。
轮子 100 mm
Elastech轮子采用聚酰胺轮体材料和精密滚珠轴承设计,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面材料。该轮子直径为100mm,轮胎宽度34mm,轮毂长度45mm,轴孔直径8.3mm。静态载重能力达320kg,动态载重能力为160kg(速度4km/h)。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备、工作台等多种工业应用场景。
轮子 100 mm
Novatech轮子采用铝制轮毂结构,直径为100mm,胎面宽度40mm,轮毂长度40mm,轴孔直径15mm。胎面材料为聚氨酯,铸造的,配备精密滚珠轴承确保平稳运转。该轮子静载荷能力达600kg,动载荷能力在6km/h速度下为240kg,在4km/h速度下可承载300kg。紧凑的尺寸设计与优异的承载性能使其适用于各种工业脚轮应用场景,铝制轮毂提供了良好的强度重量比,聚氨酯胎面材料具备出色的耐磨性和减震性能。
轮子 160 mm
Maxtech轮子采用聚酰胺注塑胎面材料和聚酰胺轮体材料制造,配备精密滚珠轴承。该轮子直径为160mm,胎面宽度40mm,轮毂长度60mm,轴孔直径20mm。静态承载能力达700kg,动态承载能力在6km/h速度下为300kg,在4km/h速度下为350kg。适用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、机械制造、生产和平台手推车、脚手架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种工业应用场景。
轮子 100 mm
Duratech silent轮子采用聚氨酯胎面材料,胎面宽度为36mm,轮子直径为100mm,轮毂长度为44mm,轴孔直径为12mm。该轮子配备滚柱轴承,轮体材料为阻尼混合材料。静态载荷能力为320kg,动态载荷能力为160kg(在4km/h速度下)。这款轮子专为脚轮应用设计,具有优异的静音性能和承载能力,适用于各种工业和商业环境中需要平稳移动和低噪音运行的设备。其精确的尺寸规格和可靠的轴承系统确保了长期稳定的使用性能。
轮子 125 mm
Duratech silent轮子采用聚氨酯胎面材料,直径125毫米,胎面宽度36毫米,轮毂长度44毫米,轴孔直径12毫米。该轮子配备滚柱轴承,轮体材质为阻尼混合材料。静态载荷能力为400千克,动态载荷能力为200千克(测试速度4千米每小时)。此轮子专为脚轮应用设计,具有优异的静音性能和承载能力,适用于需要高载重和低噪音要求的工业和商业环境中的移动设备。
轮子 50 mm
Duratech plus轮子采用聚酯胺超重材质制造,配备带跟踪双法兰胎面和精密滚珠轴承,直径为50毫米,胎面宽度26毫米,轮毂长度32毫米,轴孔直径15毫米。该轮子在4公里每小时速度下动态承载能力为240公斤,在6公里每小时速度下动态承载能力为200公斤,静态承载能力可达480公斤,适用于各种脚轮应用场景,为工业设备提供可靠的移动支撑解决方案。
轮子 250 mm
Puretech轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滑动轴承结构。轮子直径为250mm,胎面宽度50mm,轴孔直径20.1mm,轮毂长度58mm。动态载重能力在4km/h速度下可达180kg,静态载重能力高达360kg。该轮子广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种工业和商业场合,为各类脚轮应用提供可靠的承载解决方案。
中型脚轮的优点
中型车轮专为每个车轮范围 150 kg 至 500 kg 而设计,弥合了轻型和重型解决方案之间的差距。它们可提供承受大量负载所需的强度,同时保持平稳、响应迅速的机动性,是工业运输、商业设备、服务车和其他需要持续稳定性的应用的可靠选择。为获得额定性能,请将车轮与适当指定的脚轮外壳配对。腾德中型脚轮具有多种主要优点:
坚固的结构 — 中型车轮采用耐用的内芯和耐磨踏板制成,可承受频繁使用、冲击和混合地板条件。结果是可靠的移动性和较长的使用寿命。
个性化滚动特性 — 选择可保护脆弱表面和减轻潮湿振动的较软胎面,或可最大限度地减少光滑工业地板上的滚动和旋转阻力的硬质化合物。可以选择直径和胎面宽度来微调起动力、噪音和行驶质量。
多种轴承选项 — 有普通滚珠轴承、滚珠轴承或精密滚珠轴承可供选择,这些车轮可保持较低的推/拉力,并在长时间移位中平稳滚动。密封的选项有助于防尘、防潮和清洁剂,从而延长保养间隔。
中型车轮的类型
中型脚轮有多种设计,可满足不同负载要求、地板条件和其他环境条件的需求。无论您需要降噪、耐磨性、放电保护还是耐洗性,都有适合的中型解决方案。通过选择正确的车轮材质、车轮尺寸、轴承类型和与中型车轮配对的外壳类型组合,您可以针对特定应用优化性能和使用寿命。以下是一些常用的中型脚轮类型及其主要优点:
中型橡胶轮
中型橡胶轮有多种化合物和胎面设计可供选择——从提供出色地板保护和舒适度的柔软弹性混合物到经过优化的更坚硬耐磨的橡胶胎面,这些胎面经过优化,可实现耐用和高效的滚动。在我们的产品中,PJP 车轮是中型橡胶轮的典型示例。这些车轮将聚丙烯轮体、我们的 TentePrene 无痕热塑性橡胶胎面和精密滚珠轴承相结合。中型版本有 160 毫米和 200 毫米的车轮直径可供选择,每个车轮的承载能力高达 160 千克。
中型聚氨酯轮
中型聚氨酯轮以其高耐磨性、高效滚动、旋转性能和适应性而闻名,使其适用于各种应用。这些轮子有不同的化合物和硬度等级可供选择。为获得最佳效果,请将中型聚氨酯轮与相应额定额定的脚轮外壳配对,以达到所需的额定载荷和稳定性。聚氨酯轮子主要以重型范围内的承载能力而闻名。但是,我们的产品组合还包括某些可以视为中型的配置。在我们的产品系列中,ITP 车轮完美地体现了中型车轮的风格。这些车轮将铝制轮身、铸造聚氨酯胎面和精密滚珠轴承相结合,但是,该系列的大多数车轮能够承受超过每轮500 kg的负载。
中型脚轮的应用领域
中型车轮是强度和机动性必须在工业、医疗和商业环境中共存的首选。例如,在制造业中,他们装备运输设备、生产手推车和移动工作台,承载大量货物,同时保持在繁忙路线上的可控操作。在物流方面,它们支持防滚架、滚动托盘、重型购物车等。对于卫生要求严格的环境,例如医院、实验室和食品加工,中型脚轮可以与不锈钢或可清洗的外壳组合使用,以满足清洁和耐腐蚀要求。在商业空间中,它们可以保持移动货架、展示柜和餐饮车的稳定,易于放置在不同的地板表面上。通过选择适当的胎面材料、直径/宽度和轴承套件,并将车轮与额定额定合适的脚轮外壳配对,可以提高性能。这确保了从抛光的室内地板到更粗糙的通道的可靠移动,使中型车轮成为耐用性、适应性和平稳运行不可谈判的多功能解决方案。