Novatech轮子采用铝制轮毂结构,直径为100mm,胎面宽度40mm,轮毂长度40mm,轴孔直径15mm。胎面材料为聚氨酯,铸造的,配备精密滚珠轴承确保平稳运转。该轮子静载荷能力达600kg,动载荷能力在6km/h速度下为240kg,在4km/h速度下可承载300kg。紧凑的尺寸设计与优异的承载性能使其适用于各种工业脚轮应用场景,铝制轮毂提供了良好的强度重量比,聚氨酯胎面材料具备出色的耐磨性和减震性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Wheel
特殊功能