轮子 260 mm
Puretech air轮子采用聚丙烯轮体材质,配备气动轮胎,块型材胎面,直径260毫米,胎面宽度85毫米,轴孔直径25毫米,轮毂长度74毫米,装配滚柱轴承。该轮子静态载重能力为150公斤,动态载重能力为150公斤(在3公里/小时速度下),适用于脚轮应用中需要优异缓震性能和高承载能力的工业环境。
轮子 400 mm
Puretech air轮子采用聚丙烯轮体和气动轮胎、块型材胎面设计,配备滚柱轴承系统。该轮子直径为400毫米,胎面宽度100毫米,轴孔直径25毫米,轮毂长度74毫米。动态载荷能力在3公里/小时速度下可承载200公斤重量,静态载荷能力达到400公斤。气动轮胎设计提供优异的减震性能和地面适应性,滚柱轴承确保平稳运转和较长使用寿命,适用于需要高载重能力和良好机动性的脚轮应用场合。
轮子 260 mm
Puretech air轮子采用钢板轮体结构,配备气动轮胎,块型材胎面,胎面宽度85毫米,轮子直径260毫米,轴孔直径25毫米,轮毂长度74毫米,采用滚柱轴承设计。该轮子静态承载能力达300千克,动态承载能力为150千克(在3千米每小时速度下),适用于各种脚轮应用场景,具备优异的承载性能和运行稳定性,能够满足工业和商业环境中的重载移动需求。
轮子 400 mm
Puretech air轮子采用钢板轮体结构,配备气动轮胎,块型材胎面,轮子直径为400毫米,胎面宽度为100毫米,轴孔直径为25毫米,轮毂长度为74毫米,采用滚柱轴承设计。该轮子静态载荷能力为400千克,动态载荷能力为200千克(在3千米每小时速度下),适用于各种脚轮应用场景,能够提供优异的承载性能和平稳的滚动特性,满足工业和商业环境中对高承载能力和可靠性的严格要求。
轮子 400 mm
Puretech air轮子采用气动轮胎,管路轮毂设计,直径为400mm,胎面宽度100mm,轮毂长度74mm,轴孔直径20mm。该轮子配备精密滚珠轴承,轮毂主体材料为钢板,确保优异的耐用性和稳定性。静态载荷能力达400kg,动态载荷能力为200kg(运行速度3km/h),适用于各种工业脚轮应用场景,能够承受重载工况下的长期使用要求,为设备移动提供可靠的支撑和灵活的操控性能。
轮子 400 mm
Puretech air轮子采用气动轮胎,管路轮毂设计,直径为400mm,胎面宽度100mm,轮毂长度74mm,轴孔直径25mm。该轮子配备精密滚珠轴承,轮毂主体材料为钢板,确保优异的承载性能和耐久性。静态载荷能力达400kg,动态载荷能力为200kg(运行速度3km/h),适用于各种工业脚轮应用场景,能够满足重载设备的移动需求,为用户提供稳定可靠的承载解决方案。
轮子 400 mm
Puretech air轮子采用钢板本体结构,配备气动轮胎,块型材胎面,直径400毫米,胎面宽度100毫米。该轮子装配精密滚珠轴承,轴孔直径20毫米,轮毂长度74毫米。动态载荷能力为200千克(在3千米每小时速度下),静态载荷能力达400千克。该产品专为脚轮应用设计,具备优异的承载性能和运行稳定性,适用于各种工业和商业环境中的移动设备。气动轮胎设计提供良好的减震效果和地面适应性,精密滚珠轴承确保平滑转动和较长使用寿命。
气动轮的优点
气动轮旨在提供卓越的减震效果和平稳的移动性,即使在凹凸不平或室外表面上也是如此。他们的充气轮胎可以缓冲负载免受振动和冲击,从而保护货物和设备本身。TENTE 产品组合包括不同的型材(线条和块状轮廓)、车轮中心(冲压钢或聚丙烯)和轴承选项,可满足不同的个人出行需求。尽管轮胎结构和轮廓形状会影响阻尼和抓地力,但脚轮外壳对整体承载能力、稳定性和使用寿命同样具有决定性作用。选择正确的车轮和外壳组合可确保整个应用的平稳运行、安全性和持续的性能。
腾德气动轮具有多种主要优点:
出色的减震性能 — 充气轮胎可起到缓冲作用,抑制崎岖地面、阈值和户外路线上发生的冲击和振动。这使得充气轮成为在崎岖地形中运输货物的绝佳选择。
低噪音运动 — 柔软灵活的胎面可减少滚动噪音,即使在崎岖的地形上也能保持平稳移动。通过这种方式,气动轮有助于营造更安静的工作环境。
在不规则路面上具有可靠的牵引力 — 气动轮可提供方块或直线胎面花纹,可在碎石、户外小路和不平坦的地面上保持牢固的抓地力。这提高了恶劣条件下的可控操控性和方向稳定性。
保护地板和设备 — 软轮胎将负载分散在更大的接触面上,降低了点压并最大限度地减少了地板损坏。减少冲击力还可以减少应用框架、接头和运输货物的磨损。
气动轮的类型
TENTE 气动轮提供不同的轮廓和中心,以匹配您的用例。典型的选择包括冲压钢或聚丙烯中心和滚子轴承上的防滑轮廓轮胎或块状轮胎,以及带有精密滚珠轴承以减少推/拉力的版本。将每个车轮与适当的脚轮外壳配对可确保日常运行所需的负载能力、稳定性和使用寿命。
带防滑轮的气动轮子
Rip-Profile 充气轮专为在混凝土、沥青和铺设路面等坚固表面上平稳、直线滚动而设计。裂口就像导向器一样,可以使车轮保持在您指向的位置移动,因此无论您是推动还是拖动,都可以轻松移动应用程序并轻松地保持在正轨上。我们的产品组合包括各种配置——不同的尺寸、轮体材料和轴承。我们的充气轮采用耐用的 TENTE Puretech air 轮胎,车轮直径为 200 mm 或 400 mm。我们的 200 毫米选项可提供每个车轮 75 千克的承载能力,而 400 毫米选项能够承受高达 250 千克的每个车轮的负载。
带方块型材的气动轮
Block-profile 充气轮经过精心设计,可在不平坦、较软或室外表面上实现高牵引力和稳定性。明显的胎面图案适用于碎石、草地和崎岖路径等表面,在负荷下起步、停止和转弯时保持安全的牵引力。充气轮胎可缓冲碰撞和不规则现象,保护负载并提高操控舒适度。我们的充气轮采用块状轮廓耐用的 TENTE Puretech air 轮胎,有 260 毫米和 300 毫米的车轮直径可供选择。根据配置的不同,这些气动轮可以承受 150 kg 到 200 kg 之间的负载。这种类型的充气轮的一个代表是我们的 PQO 车轮系列。它采用由聚丙烯制成的车轮中心与滑动轴承相结合,可以配置不同的轴孔直径、轮毂长度和轮毂额定值。
充气轮的应用领域
只要需要减震、噪音控制和在不平坦的地面上平稳移动,就选择充气轮子。充气轮胎垫可冲击和振动,以保护负载和设备。对于大多数应用,车轮必须与适当的脚轮外壳配对——与所需的负载、环境和任务相匹配——以确保正确的额定载荷、横向稳定性和使用寿命。在工业环境中,充气轮支持废物处理设备、集装箱施工单元、机械施工工具等应用,从而能够可靠地穿越室外庭院、装货区和粗糙地面。它们出色的减振性能也使它们成为陶瓷和玻璃制造商的常用选择,在这些制造商中,必须小心处理精致物品。例如,在物流领域,它们有助于保持滚动托盘和推车、防滚架和邮政物流系统的平稳运转。