固定脚轮 100 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮轮体采用聚丙烯材质制造,胎面为实心橡胶黑色设计,提供优异的耐磨性和静音运行效果,轴承系统采用滑动轴承技术。轮子直径为100毫米,整体高度为128毫米,结构紧凑适用于多种工业环境。动态载荷能力为75公斤(运行速度4公里/小时),静态载荷能力达150公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个专业领域,为各类移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 100 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在重载应用中的稳定性和耐久性。脚轮装配聚酯胺轮体,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性能和化学稳定性,轮子直径为100毫米,采用滑动轴承系统保证平稳运转。产品总高度为128毫米,紧凑设计便于集成安装。载重能力方面,动载荷为200千克(运行速度4千米每小时),静载荷可达400千克,满足各种重载运输需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各类移动设备提供可靠的支撑解决方案。
万向脚轮 125 mm
Alpha万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚酯胺材质制造,表面覆盖弹性轮胎,无痕且硫化处理,有效保护地面并提供优异的滚动性能,内置滚柱轴承保证平稳运行。产品轮径为125毫米,总高度为155毫米,动态载荷能力达150公斤(4公里/小时速度下),静态载荷能力高达300公斤。该万向脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 100 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在重载应用中的稳定性和耐久性。脚轮装配聚酯胺轮体,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性能和化学稳定性,轮子直径为100毫米,采用滑动轴承系统保证平稳运转。产品总高度为128毫米,紧凑设计便于集成安装。载重能力方面,动载荷为200千克(运行速度4千米每小时),静载荷可达400千克,满足各种重载运输需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各类移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 100 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保卓越的承载性能和耐用性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,表面覆盖弹性轮胎,黑色硫化处理,提供优异的减震性能和地面保护。轮子直径为100毫米,内置滚柱轴承系统,保证平稳运行和长久使用寿命。产品总高度为128毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动态载荷能力达160公斤(运行速度4公里/小时),静态载荷能力高达320公斤,满足重载应用需求。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐久性。车轮主体由聚酯胺材料制成,胎面采用注塑聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和减震效果,内置滚柱轴承保证轮子转动的顺畅性。脚轮车轮直径为125毫米,整体高度为155毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷可达200公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷高达400公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
万向脚轮 100 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和卓越的耐久性。轮子主体采用聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,轮子内部配置滑动轴承以保证顺畅运转。轮子直径为100毫米,脚轮总高度为128毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷为200公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷可达400公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
万向脚轮 200 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚丙烯材质制造,表面覆盖实心橡胶黑色胎面,提供优异的耐磨性和地面保护性能,轮子配置滑动轴承以确保平稳运行。产品轮径为200毫米,整体高度240毫米,动态承载能力在4公里每小时速度下可达205公斤,静态承载能力高达410公斤。该万向脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 100 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保卓越的承载性能和耐用性。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面为实心橡胶不留痕材质,硬度为Shore A 63,有效保护地面免受划痕损伤。轮子配置滚柱轴承系统,提供平稳顺畅的滚动性能,轮径为100毫米。产品总高度为128毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动态载荷能力为75公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力达150公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
驱动单元 125 mm
E-Drive ultimate驱动单元采用电气材料外壳设计,配备直径125mm的聚酯胺轮体和弹性轮胎,无痕,硫化胎面材料,搭配矩形板安装方式。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、麻醉车、汽车OEM、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、陶瓷和玻璃制造商、带轮计算机、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、药品车、护理车、生产和平台手推车、超声设备、工作台以及运输设备等多个专业领域,为电动移动应用提供可靠的脚轮解决方案。
轮子 200 mm
Elastech轮子采用钢、铁材质轮体,配备弹性轮胎,黑色,硫化胎面,胎面宽度75mm,轮子直径200mm。该轮子静态承载能力为1000kg,动态承载能力在4km/h速度下为600kg,在6km/h速度下为500kg。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备以及工作台等多种工业应用场景。
轮子 100 mm
Supratech轮子采用聚丙烯轮体和热塑性橡胶胎面制造,直径100mm,胎面宽度32mm,轮毂长度34.9mm,轴孔直径12mm,配备滚柱轴承。该轮子动态载荷能力为100kg(速度3km/h),静态载荷能力为200kg,适用于滚笼、购物车、商店家具和展示架、工具柜、工作台以及运输设备等多种脚轮应用场景,为各类移动设备提供可靠的承载和滚动性能。
轮子 125 mm
Elastech轮子采用锌压铸轮体结构,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面,胎面宽度32mm,轮子直径125mm,轴孔直径8mm,轮毂长度35.5mm。该轮子装配精密滚珠轴承,不锈钢材质,确保运行平稳。动态载荷能力150kg(运行速度3km/h),静态载荷能力300kg。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备、工作台等多种工业应用场景。
轮子 150 mm
Elastech轮子采用锌压铸轮体结构,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面,胎面宽度为32毫米,轮子直径150毫米,轴孔直径8毫米,轮毂长度35.5毫米,装配精密滚珠轴承,不锈钢材质。该轮子动载荷能力为150公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达300公斤。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备以及工作台等多种工业应用场景。
轮子 125 mm
Puretech轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶黑色胎面设计,胎面宽度37毫米,配备滚柱轴承确保平稳运行。该轮子直径为125毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度48毫米,结构紧凑适用性强。动态载重能力在4公里每小时速度下可达100公斤,静态载重能力高达200公斤,能够满足各种工业和商业应用需求。广泛适用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种场合,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
轮子 100 mm
Puretech轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,不留痕,Shore A 63胎面材料制造,配备滚柱轴承。轮子直径为100毫米,胎面宽度35毫米,轮毂长度44.4毫米,轴孔直径12毫米。动态载荷能力为75公斤(4公里/小时速度下),静态载荷能力达150公斤。该轮子广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种场合,为各类脚轮应用提供可靠的承载解决方案。
轮子 200 mm
Maxtech轮子采用聚丙烯轮体和聚氨酯泡沫胎面材料制造,配备精密滚珠轴承系统。该轮子直径为200毫米,胎面宽度45毫米,轮毂长度53毫米,轴孔直径8毫米。动态载荷能力为70公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力达140公斤。适用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、机械制造、生产和平台手推车、脚手架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种工业应用场景。
轮子 125 mm
Puretech轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滚柱轴承确保平稳运行。轮子直径为125mm,胎面宽度37mm,轮毂长度58mm,轴孔直径15mm。动态载荷能力在4km/h速度下可承载100kg,静态载荷能力达200kg,能够满足各种工业和商业应用需求。该轮子广泛适用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种场合,为各类脚轮应用提供可靠的移动解决方案。
轮子 125 mm
Puretech轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,不留痕,Shore A 63胎面材料制造,配备滚柱轴承。轮子直径为125毫米,胎面宽度37毫米,轮毂长度58毫米,轴孔直径15毫米。动态载重能力在4公里每小时速度下为100公斤,静态载重能力达200公斤。该轮子广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种场合,为各类脚轮应用提供可靠的移动解决方案。
轮子 160 mm
Elastech轮子采用铝制轮体和弹性轮胎,无痕,硫化胎面设计,直径160mm,胎面宽度50mm,轮毂长度60mm,轴孔直径20mm,配备精密滚珠轴承。该轮子静态承载能力为700kg,动态承载能力在4km/h速度下为350kg,在6km/h速度下为280kg。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备、工作台等多种工业应用场景。
轮子 125 mm
Elastech轮子采用铝制轮体和弹性轮胎,无痕,硫化材料制造,配备精密滚珠轴承。该轮子直径为125mm,轮胎宽度50mm,轮毂长度60mm,轴孔直径25mm。动态载荷能力在4km/h速度下为300kg,在6km/h速度下为240kg,静态载荷能力达600kg。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备以及工作台等多种工业和商业应用场景。
轮子 125 mm
Elastech轮子采用聚酯胺轮体材料,配备弹性轮胎,黑色,硫化胎面,胎面宽度40毫米,轮子直径125毫米,轴孔直径15毫米,轮毂长度58毫米,装配滚柱轴承。该轮子动态载荷能力为250公斤(速度4公里/小时),静态载荷能力为500公斤。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备以及工作台等多种工业应用场景。
轮子 125 mm
Elastech轮子采用聚酯胺轮体材料和弹性轮胎,无痕,硫化胎面设计,胎面宽度40毫米,轮子直径125毫米,轮毂长度58毫米,轴孔直径15毫米,配备滚柱轴承。该轮子动态载荷能力为250公斤(速度4公里/小时),静态载荷能力达500公斤。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备以及工作台等多种工业应用场景。
轮子 100 mm
Elastech轮子采用聚酯胺轮体材料,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面和精密滚珠轴承。该轮子直径为100mm,胎面宽度34mm,轮毂长度45mm,轴孔直径8.3mm。动态载荷能力在4km/h速度下为160kg,静态载荷能力达320kg。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备以及工作台等多种应用场景。