万向脚轮 75 mm
Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。外壳采用钢板,中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的滚动性能和地面保护,轴承采用滑动轴承设计。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为100毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态承载能力为75公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力可达150公斤,满足不同负载需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性。
万向脚轮 125 mm
Alpha万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚酯胺材质制造,表面覆盖弹性轮胎,无痕且硫化处理,有效保护地面并提供优异的滚动性能,内置滚柱轴承保证平稳运行。产品轮径为125毫米,总高度为155毫米,动态载荷能力达150公斤(4公里/小时速度下),静态载荷能力高达300公斤。该万向脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳由钢板制成,中号规格,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,轮子配置滑动轴承。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为100毫米。动态载荷能力为75公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达150公斤。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳采用钢板中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,轮子配置滑动轴承。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为160毫米。该脚轮动态承载能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达200公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性。
万向脚轮 50 mm
Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳采用钢板,中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。轮子本体采用聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性能,轮子内置圆锥球轴承,保证平稳运行。轮子直径为50毫米,脚轮总高度为69毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。该脚轮动态承载能力为50公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达100公斤,能够满足不同负载需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
万向脚轮 75 mm
Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳由钢板(中号)制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。轮子轮体采用聚丙烯材料制造,胎面为实心橡胶(不留痕,Shore A 63硬度),配备滑动轴承。轮子直径为75毫米,脚轮总高度为100毫米。该脚轮动态承载能力为60公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达120公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类轻型至中型移动设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 125 mm
Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。外壳采用钢板,中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。轮子轮体采用聚丙烯材料,胎面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,配备滑动轴承。轮径为125毫米,脚轮总高度为160毫米。动态载荷能力为80公斤(速度3公里/小时),静态载荷能力为160公斤。该万向脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为各类设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 150 mm
Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。外壳采用钢板,中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。轮子轮体采用聚丙烯材料,胎面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,配置滑动轴承。轮子直径为150毫米,脚轮总高度为185毫米。动态载荷能力为80公斤(速度3公里/小时),静态载荷能力为160公斤。该万向脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为各类设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 100 mm
Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳由钢板(中号)制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动。轮子轮体采用聚丙烯材料制造,胎面为实心橡胶(不留痕,Shore A 63硬度),装配精密滚珠轴承以提供优异的滚动性能。轮子直径为100毫米,脚轮总高度为135毫米。该脚轮动态承载能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达160公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 125 mm
Agila万向脚轮采用螺栓孔连接方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳由钢板(中号)制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动。轮子轮体采用聚丙烯材料制造,胎面为实心橡胶(不留痕,Shore A 63硬度),内置精密滚珠轴承。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为160毫米。动态承载能力为100公斤(速度3公里/小时),静态承载能力可达200公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场合,为各种专业设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 150 mm
Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳由钢板(中号)制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动。轮子轮体采用聚丙烯材料制造,胎面为实心橡胶(不留痕,Shore A 63硬度),内置精密滚珠轴承。轮子直径为150毫米,脚轮总高度为185毫米。动态承载能力为80公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力可达160公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场合,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的转向功能。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳采用钢板中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮轮体采用聚丙烯材质,胎面为实心橡胶不留痕设计,硬度为Shore A 63,配备滑动轴承,车轮直径为75毫米。脚轮总高度为100毫米,动载荷能力为60公斤(速度3公里/小时),静载荷能力为120公斤。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场合,提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,配备滑动轴承。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为160毫米。动态载荷能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力为160公斤。该脚轮适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种应用场景,为各类设备提供可靠的移动支撑解决方案。
带全锁的旋转脚轮 150 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。外壳采用钢板,中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动。车轮轮体采用聚丙烯材料,胎面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,配备滑动轴承,轮径为150毫米。脚轮总高度为185毫米。动态载荷能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力为160公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等场合,为各种专业设备提供可靠的移动支撑解决方案。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳由钢板制成,中号规格,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面为实心橡胶材质,不留痕设计,硬度为Shore A 63,配置精密滚珠轴承以保证顺畅运行。脚轮车轮直径为75毫米,整体高度为100毫米。动态承载能力为60公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达120公斤。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类设备提供可靠的移动支撑解决方案。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳由钢板制成,中号规格,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和可靠锁定功能。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面为实心橡胶材质,不留痕设计,硬度为Shore A 63,配置精密滚珠轴承保证运行顺畅。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为135毫米。载重性能方面,动载荷为80公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷可达160公斤。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场合,满足各种专业移动设备的使用需求。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳由钢板制成,中号规格,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和可靠的全向锁定功能。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面为实心橡胶材质,不留痕设计,硬度为Shore A 63,配置精密滚珠轴承以保证顺畅运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为160毫米。该脚轮动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力可达200公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的操控性能。
带全锁的旋转脚轮 150 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳由钢板制成,中号规格,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和可靠锁定功能。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面为实心橡胶材质,不留痕设计,硬度为Shore A 63,装配精密滚珠轴承以保证顺畅运行。脚轮车轮直径为150毫米,总高度为185毫米。动态承载能力在3公里每小时速度下为80公斤,静态承载能力达160公斤。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类设备提供可靠的移动支撑解决方案。
万向脚轮 100 mm
Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳由钢板(中号)制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。轮子轮体采用聚丙烯材料制造,胎面为实心橡胶(不留痕,Shore A 63硬度),配备滑动轴承,轮径为100毫米。脚轮总高度为135毫米。动态载荷能力为60公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力可达120公斤。该万向脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 125 mm
Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。外壳采用钢板,中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动性能。车轮胎面材料为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度规格,配置滑动轴承,车轮直径为125毫米。脚轮总高度为160毫米。载重能力方面,动载荷为80千克(在3千米每小时速度下),静载荷可达160千克,适用于各种工业和商业应用场景中的移动设备。
万向脚轮 150 mm
Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。外壳采用钢板,中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能。车轮直径为150毫米,胎面材料为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,提供优异的地面保护和静音运行特性,轴承采用滑动轴承设计。脚轮总高度为185毫米,适合各种工业和商业应用场景。动态载荷能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达160公斤,能够满足中等负载的移动设备需求。该万向脚轮结构紧凑,安装便捷,适用于推车、工作台、设备架等多种移动平台,为用户提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 100 mm
Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳由钢板,中号材质制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动性能。车轮采用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度的胎面材料,提供优异的地面保护和静音运行特性,轮子直径为100毫米,内置精密滚珠轴承以减少滚动阻力。脚轮总高度为135毫米,结构紧凑适合各种应用场景。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷为80公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷可达160公斤,能够满足中等强度的工业和商业应用需求,为设备提供可靠的移动支撑解决方案。
万向脚轮 125 mm
Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳采用钢板,中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能。车轮采用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度的胎面材料,提供优异的地面保护和静音运行特性,轮毂内置精密滚珠轴承,保证长期使用的可靠性和流畅性。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为160毫米,紧凑的设计适合各种应用场景。该脚轮的动态承载能力为100公斤(在3公里/小时的速度下),静态承载能力可达200公斤,能够满足中等负荷的工业和商业应用需求,为设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 150 mm
Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。外壳采用钢板,中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能。车轮采用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度的胎面材料,提供优异的地面保护和静音运行特性,轮径为150毫米,内置精密滚珠轴承保证长期可靠运转。脚轮总高度为185毫米,适合各种工业和商业应用场景。载重性能方面,动态载重能力为80公斤(运行速度3公里/小时),静态载重能力达160公斤,能够满足中等载重设备的移动需求,为用户提供稳定可靠的移动解决方案。
常见问题
螺栓孔脚轮的优点
螺栓孔脚轮是一种紧凑且适应性强的解决方案,适用于需要灵活安装选项的轻型机动性的应用。它们以单个中央安装孔为特征,是表面积有限的应用的理想之选。螺栓孔脚轮有旋转、固定和制动设计可供选择,并且与各种车轮材料和尺寸兼容。这使它们适用于家具、医疗保健和零售环境,在这些环境中,空间效率、简洁的美观和可靠的滚动性能是关键。
带有螺栓孔接头的 TENTE 脚轮具有多种优点:
节省空间的设计-螺栓孔安装方法只需要一个中心孔,这使得这些脚轮非常适合安装表面有限的应用。
灵活的安装兼容性-螺栓孔脚轮与各种螺纹嵌件、膨胀器接头或定制的安装适配器兼容。这种灵活性使它们无需大量修改即可轻松集成到现有结构中。
易于安装和更换-由于其简单的单孔配置,螺栓孔脚轮可以快速、安全地安装,从而减少停机时间和维护工作量。
简约外观-没有大型安装板或可见的硬件,螺栓孔脚轮有助于保持流线型的视觉设计,这在零售家具等可见应用中尤其有用。
螺栓孔脚轮的类型
螺栓孔脚轮有多种配置可供选择,可满足医疗、家具和零售领域不同应用的特定需求。从旋转和固定脚轮到带有集成制动器的版本,每种类型在机动性、安全性和操控性能方面都具有独特的优势。以下是最常见的螺栓孔脚轮类型及其典型用例的概述。
螺栓固定式旋转脚轮
旋转脚轮上的螺栓可轻松改变方向,即使在狭窄或人流量大的区域也能轻松调整应用位置。中央螺栓孔安装装置提供隐蔽且节省空间的连接,特别适用于兼顾形式和功能的设计。这种类型通常用于医疗家具应用,例如床头柜和淋浴椅,以及呼吸机或透析车等医疗推车。旋转脚轮上的螺栓还用于零售环境中的应用,例如商店固定装置和购物车,在这些应用中,流畅的机动性和紧凑的结构是关键要求。
带刹车的螺栓孔脚轮
制动螺栓孔脚轮将精确的移动性与增强的安全性和位置控制相结合,使其成为既需要灵活性又需要安全固定定位的应用的宝贵选择。视配置而定,腾德制动螺栓孔脚轮可能包括可同时固定车轮和旋转头的全锁系统,或防止旋转动作以保持直线路径同时仍允许向前和向后滚动的定向锁定机构。其他型号具有间歇锁定功能,可在特定条件下启动以提供临时制动支持,非常适合需要短暂保持而无需完全固定的情况。此外,某些版本仅配备车轮制动器,允许车轮停止,同时旋转头保持空闲状态,从而在运动和部分控制之间取得平衡。
小型螺栓孔脚轮
小型螺栓孔脚轮专为空间有限但平稳移动性仍然至关重要的紧凑型应用而设计。尽管尺寸很大,但这些脚轮具有精确的滚动特性、安静的运行和可靠的负载处理,适用于轻型应用。螺栓孔安装可实现干净而隐蔽的连接,使其特别适合必须在密闭空间内同时保持美观和功能的应用。我们最小的螺栓孔脚轮 Stylea 给人留下了深刻的印象,其总高度仅为 33 mm,同时每个脚轮的承载能力仍为 50 kg。我们的 Linea light 是小巧但功能强大的螺栓孔脚轮的另一个例子。它的总高度仅为 50.5 mm,每个脚轮最多可承载 100 千克。
螺栓接头脚轮的应用领域
螺栓孔脚轮广泛用于医疗、零售和家具相关应用,特别是在必须紧凑安装、简洁设计和灵活移动的情况下。得益于其中央安装设计,它们特别适合安装空间有限或要求美观整合的应用。在医疗保健环境中,螺栓孔脚轮用于床头柜、淋浴椅、药物推车和麻醉车等应用。这些设置受益于可提供平稳安静移动性的脚轮,以及可在卫生敏感环境中快速维护或更换的安装解决方案。在零售环境中,螺栓孔脚轮通常用于商店固定装置和陈列品以及购物车。对于家具和移动应用,螺栓孔脚轮通常用于办公椅、媒体家具、餐饮推车和送餐系统。它们不显眼的支架和极简的视觉效果使它们能够支持现代设计的功能和美学要求,同时可以轻松移动和重新配置。