来自
59 mm
到
61 mm
–
来自
50 mm
到
50 mm
–
来自
88.18 kg
到
88.18 kg
–
筛选产品
来自
59 mm
到
61 mm
–
来自
50 mm
到
50 mm
–
来自
88.18 kg
到
88.18 kg
–
活动筛选器:
活动筛选器:
排序方式
带断续制动器旋转脚轮 50 mm
Lumina
6A23PJI050B10-11X20/10 ZAMAK/9011/7042
Lumina带断续制动器旋转脚轮采用带抓环的闸杆,带衣领配件设计,确保操作便捷性和可靠的制动控制。脚轮外壳采用锌压铸/铝材质制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供出色的耐用性和平稳的旋转性能。轮子轮体采用聚丙烯材料,胎面覆盖热塑性橡胶,配置带轴套管的滑动轴承,轮径为50毫米。脚轮总高度为59毫米,结构紧凑适合各种安装需求。动态载荷能力为40公斤(速度3公里/小时),静态载荷能力达80公斤,能够满足不同工况下的承重要求。该脚轮广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等应用场景,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动解决方案。
50
mm
59
mm
40
kg
50
mm
59
mm
40
kg
带断续制动器旋转脚轮 50 mm
Lumina
A523YOI050B10-11x20 DOM45
Lumina带断续制动器旋转脚轮采用带抓环的闩杆,带衣领连接方式,确保安装的稳固性和便捷性。脚轮外壳采用聚丙烯材料制造,配备闩杆旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转功能。轮子本体采用导电聚丙烯材料,胎面材料与轮子体相同,确保材料的一致性和耐用性,轮子直径为50毫米,配备带轴套管的滑动轴承,保证运行的顺畅性。脚轮总高度为61毫米,结构紧凑,适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等多种应用场景,满足室内移动设备的使用需求。
50
mm
61
mm
50
mm
61
mm