轮子 250 mm
Novatech轮子采用铸铁轮体结构,直径为250毫米,配备75毫米宽的聚氨酯铸造胎面,专为重载应用而设计。该轮子广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个工业领域,能够满足各种严苛工况下的使用要求。
轮子 230 mm
Novatech轮子采用铸铁轮体结构,直径为230毫米,配备宽度82毫米的聚氨酯铸造胎面,为脚轮应用提供优异的承载性能和耐用性。该轮子广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个工业领域,能够满足各种重载移动设备的使用需求。
轮子 250 mm
Novatech轮子采用铸铁轮体结构,直径为250毫米,配备宽度80毫米的聚氨酯铸造胎面,专为重载应用而设计。该轮子广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个工业领域,能够满足各种严苛工况下的移动需求。
轮子 100 mm
Supratech轮子采用聚丙烯轮体和热塑性橡胶胎面制造,直径100mm,胎面宽度32mm,轮毂长度34.9mm,轴孔直径12mm,配备滚柱轴承。该轮子动态载荷能力为100kg(速度3km/h),静态载荷能力为200kg,适用于滚笼、购物车、商店家具和展示架、工具柜、工作台以及运输设备等多种脚轮应用场景,为各类移动设备提供可靠的承载和滚动性能。
轮子 125 mm
Elastech轮子采用锌压铸轮体结构,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面,胎面宽度32mm,轮子直径125mm,轴孔直径8mm,轮毂长度35.5mm。该轮子装配精密滚珠轴承,不锈钢材质,确保运行平稳。动态载荷能力150kg(运行速度3km/h),静态载荷能力300kg。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备、工作台等多种工业应用场景。
轮子 150 mm
Elastech轮子采用锌压铸轮体结构,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面,胎面宽度为32毫米,轮子直径150毫米,轴孔直径8毫米,轮毂长度35.5毫米,装配精密滚珠轴承,不锈钢材质。该轮子动载荷能力为150公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达300公斤。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备以及工作台等多种工业应用场景。
轮子 100 mm
Puretech轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,不留痕,Shore A 63胎面材料制造,配备滚柱轴承。轮子直径为100毫米,胎面宽度35毫米,轮毂长度44.4毫米,轴孔直径12毫米。动态载荷能力为75公斤(4公里/小时速度下),静态载荷能力达150公斤。该轮子广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种场合,为各类脚轮应用提供可靠的承载解决方案。
轮子 200 mm
Novatech轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。该轮子直径为200毫米,胎面宽度80毫米,轴孔直径25毫米,轮毂长度90毫米。动态载荷能力在4公里/小时速度下可承载1680公斤,在6公里/小时速度下可承载1400公斤,静态载荷能力高达3360公斤。适用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、医疗设备、陶瓷玻璃制造、集装箱建造、消防技术、叉车维修、重型AGV系统、机械制造、邮政物流、生产平台手推车、超声设备及运输设备等多种工业应用场景。
轮子 125 mm
Puretech轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,不留痕,Shore A 63胎面材料制造,配备滚柱轴承。轮子直径为125毫米,胎面宽度37毫米,轮毂长度58毫米,轴孔直径15毫米。动态载重能力在4公里每小时速度下为100公斤,静态载重能力达200公斤。该轮子广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种场合,为各类脚轮应用提供可靠的移动解决方案。
轮子 160 mm
Elastech轮子采用铝制轮体和弹性轮胎,无痕,硫化胎面设计,直径160mm,胎面宽度50mm,轮毂长度60mm,轴孔直径20mm,配备精密滚珠轴承。该轮子静态承载能力为700kg,动态承载能力在4km/h速度下为350kg,在6km/h速度下为280kg。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备、工作台等多种工业应用场景。
轮子 125 mm
Elastech轮子采用弹性轮胎,无痕,硫化材料制造,直径125毫米,轮胎宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径25毫米,轮毂材质为铝,配备精密滚珠轴承。静态载重能力600千克,动态载重能力在6千米每小时速度下为240千克,在4千米每小时速度下为300千克。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备、工作台等多种应用场景。
轮子 95 mm
Novatech轮子采用钢、铁材质制造,配备精密滚珠轴承,直径为95mm,轮毂长度45mm,轴孔直径20mm。胎面宽度40mm,材质为聚氨酯,铸造的。该轮子静载荷能力达800kg,动载荷能力为400kg(速度3km/h)。广泛应用于航空航天工业,机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术,防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、运输设备等领域。
轮子 125 mm
Elastech轮子采用直径125毫米设计,轮胎宽度40毫米,轮毂长度58毫米,轴孔直径15毫米,轮胎材质为弹性轮胎,无痕,硫化,轮体材料为聚酯胺,配备滚柱轴承。该轮子静态载荷能力为500公斤,动态载荷能力为250公斤(速度4公里/小时)。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备、工作台等多种应用场景。
轮子 100 mm
Elastech轮子采用聚酰胺轮体材料和精密滚珠轴承设计,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面材料。该轮子直径为100mm,轮胎宽度34mm,轮毂长度45mm,轴孔直径8.3mm。静态载重能力达320kg,动态载重能力为160kg(速度4km/h)。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备、工作台等多种工业应用场景。
轮子 100 mm
Supratech轮子采用聚丙烯本体材料制造,配备滚柱轴承,直径为100mm,轮毂长度44.4mm,轴孔直径12mm。胎面宽度32mm,采用热塑性橡胶材料制成,确保优异的耐磨性和抓地力。该轮子静载荷容量达160kg,动载荷容量为80kg(运行速度3km/h),适用于滚笼、购物车、商店家具和展示架、工具柜、工作台以及运输设备等多种应用场景,为各类脚轮应用提供可靠的承载和移动性能。
轮子 150 mm
Novatech轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面设计,直径150毫米,胎面宽度50毫米,轴孔直径20毫米,轮毂长度60毫米。该轮子配备精密滚珠轴承,静态载荷能力达1000公斤,动态载荷能力在4公里/小时速度下为500公斤,在6公里/小时速度下为400公斤。适用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、医疗设备、陶瓷玻璃制造、集装箱建造、消防技术、叉车维修、重型AGV系统、机械制造、邮政物流、生产平台手推车、超声设备及运输设备等多种工业应用场景。
轮子 150 mm
Novatech轮子采用铝制轮体,直径150mm,胎面宽度50mm,轮毂长度60mm,轴孔直径25mm,胎面材料为聚氨酯,铸造的,配备精密滚珠轴承。静载荷能力1000kg,动载荷能力在6km/h速度下为400kg,在4km/h速度下为500kg。适用于航空航天工业,机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术,防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、运输设备等多种工业应用场景。
轮子 100 mm
Novatech轮子采用铝制轮毂结构,直径为100mm,胎面宽度40mm,轮毂长度40mm,轴孔直径15mm。胎面材料为聚氨酯,铸造的,配备精密滚珠轴承确保平稳运转。该轮子静载荷能力达600kg,动载荷能力在6km/h速度下为240kg,在4km/h速度下可承载300kg。紧凑的尺寸设计与优异的承载性能使其适用于各种工业脚轮应用场景,铝制轮毂提供了良好的强度重量比,聚氨酯胎面材料具备出色的耐磨性和减震性能。
轮子 250 mm
Novatech轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保运行稳定性。该轮子直径为250毫米,胎面宽度50毫米,轴孔直径25毫米,轮毂长度62毫米。动态承载能力在4公里/小时速度下可达1440公斤,在6公里/小时速度下为1200公斤,静态承载能力高达2880公斤。适用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、医疗设备、陶瓷玻璃制造、集装箱建造、消防技术、叉车维修、重型AGV系统、机械制造、邮政物流、生产平台手推车、超声设备及运输设备等多种工业应用场景。
轮子 82 mm
Novatech轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面,直径82毫米,胎面宽度70毫米,轮毂长度75毫米,轴孔直径17毫米,装配精密滚珠轴承,密封的设计。该轮子动载荷能力为700公斤(速度3公里/小时),静载荷能力达1400公斤。适用于航空航天工业,机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂,CT扫描仪,核磁共振,X光、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术,防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备、运输设备等多种工业应用场景。
轮子 140 mm
Novatech轮子采用铸铁材质制造,直径为140mm,轮毂长度65mm,轴孔直径12mm。胎面宽度60mm,材质为聚氨酯,铸造的,配备精密滚珠轴承,密封的设计。该轮子静载荷能力达1400kg,动载荷能力为700kg(速度3km/h)。适用于航空航天工业,机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术,防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、运输设备等多种工业应用场景。
轮子 75 mm
Puretech轮子采用聚丙烯轮毂配合滑动轴承设计,直径75mm,轮毂长度26.5mm,轴孔直径8mm。胎面宽度25mm,采用实心橡胶,不留痕,Shore A 63材质,确保优异的地面保护性能。静载荷能力120kg,动载荷能力60kg(运行速度3km/h),适用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台、运输设备等多种应用场景,为各类移动设备提供可靠的承载和滚动支撑。
轮子 150 mm
Puretech轮子采用聚丙烯轮毂配合精密滚珠轴承,直径150mm,轮毂长度36.5mm,轴孔直径8mm。胎面宽度32mm,采用实心橡胶,不留痕,Shore A 63材质,确保优异的地面保护性能。静载荷能力160kg,动载荷能力80kg(速度3km/h),适用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台、运输设备等多种应用场景,为各类移动设备提供可靠的承载和滚动性能。
轮子 160 mm
Maxtech轮子采用聚酰胺注塑胎面材料和聚酰胺轮体材料制造,配备精密滚珠轴承。该轮子直径为160mm,胎面宽度40mm,轮毂长度60mm,轴孔直径20mm。静态承载能力达700kg,动态承载能力在6km/h速度下为300kg,在4km/h速度下为350kg。适用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、机械制造、生产和平台手推车、脚手架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种工业应用场景。
无痕轮的优点
无痕轮旨在保护敏感的地板表面处理,同时在日常使用中提供流畅、可控的移动性。腾德产品组合涵盖多种直径、胎面几何形状和硬度等级、车轮中心和轴承选项,可满足不同的操作和卫生要求。虽然复合材料和胎面设计会影响滚动行为、牵引力和磨损,但脚轮壳体对总体允许负荷、稳定性和使用寿命同样具有决定性作用。选择正确的车轮和外壳组合可确保整个应用的可靠运行、安全性和持续性能。
TENTE 无痕脚轮具有几个关键优点:
地板保护 — 专门的胎面配方可防止敏感饰面(如乙烯树脂、环氧树脂和抛光混凝土)上的颜色转移、条纹和磨损。这有助于保持面向客户的区域的设施标准和专业演示。
减少清洁工作量 — 通过最大限度地减少条纹去除和局部修复,正确指定的无痕轮可减少纠正性清洁所花费的时间。结果是提高了生产率,减少了运营中断。
卫生和清洁兼容性 — 许多非标记选项在日常清洁和消毒的同时也能可靠运行,但兼容性取决于化合物和试剂。在潮湿或卫生关键区域,使用密封或不锈钢外壳和受保护的轴承,通过冲洗保护整个轧制系统。
改善生命周期经济——随着时间的推移,更少的补救性清洁和更低的地板损坏风险转化为更低的总护理成本。有了正确的规格,车队将受益于稳定的性能和更长的保养间隔。
无痕轮的类型
多种胎面系列和车轮结构均具有无痕性能,例如橡胶、热塑性弹性体和聚氨酯。每种类型都优化了地板保护、牵引力、滚动阻力、磨损特性和允许负载的不同平衡。然后,复合硬度和胎面几何形状会根据预期用途对这些特性进行微调。选择最合适的变体需要对应用进行全面的了解:地板构成、表面处理及其灵敏度、路线剖面以及每个车轮所需的载荷。同样具有决定性的还有脚轮外壳,它决定着系统的总体额定载荷、横向稳定性和使用寿命。以下是一些常用的无标轮类型:
无痕橡胶轮
无痕橡胶轮是一种多功能且广泛使用的解决方案,可实现平稳、可控和无污渍的移动性。这些车轮采用无痕胎面,可保护敏感的地板表面,同时提供稳健的牵引力和顺畅的行驶体验。与较硬的材料相比,橡胶通常会产生更多的滚动阻力,而另一方面,它自然可以更好地抑制振动和滚动噪音。为无痕橡胶轮选择合适的硬度和直径有助于将推/拉力保持在人体工程学目标范围内。在我们的产品中,PJP 车轮就是一个很好的例子。这些车轮使用 TentePrene(我们的无痕热塑性橡胶)作为胎面材料,并结合聚丙烯轮体、精密滚珠轴承和螺纹防护装置。我们的无痕橡胶轮 PJP 通常用于脚轮系列,例如 TENTE Agila 和 Levina 等。通过将它们与不同的外壳(例如Levina中的轻质聚酰胺或Agila中的坚固压制钢)和不同的接头选项配对,它们可以满足不同的个人需求。
无痕聚氨酯轮子
无痕聚氨酯轮子提供耐用、无污染的界面,可在低滚动阻力和出色的磨损特性之间取得平衡。与其他胎面材料相比,这些轮子具有较低的滚动阻力,可减少移动应用所需的体力劳动。更硬的聚氨酯化合物进一步增强了高负荷条件下的耐久性。这使它们成为需要在光滑地板上轻松起动力和较长使用寿命的高负荷应用的绝佳选择。在我们的选择中,XSP 轮子就是一个显著的例子。这些车轮使用无痕、导电、注塑聚氨酯胎面,结合导电聚酰胺轮体和精密滚珠轴承。这些特性使它们成为静电保护区的常见选择。XSP 车轮用于我们的各种脚轮系列,例如 TENTE Levina、Linea、Agila 等。将它们与适合您个人用例的合适外壳和配件选项相结合,以确保最佳的移动性和使用寿命。
无痕轮的应用领域
只要设备必须在敏感地板上移动,不留下条纹或磨损,同时保持可控的操控性,都要选择无标记轮。例如,在医疗保健领域,它们被广泛用于药车、护理车、医院病床、消毒车和带轮子的计算机等应用,有助于在频繁的清洁周期中保持走廊和患者区域的美观。例如,在家具和移动应用中,它们支持商店固定装置和展示架、防滚架、滚动托盘和推车以及餐饮推车,保护面向客户的空间中的浅色或抛光地板。在工业环境中,无痕轮集成到生产和平台手推车、运输设备、专业清洁车等中,将地板护理与可靠的日常移动性相结合。