跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Elastech轮子采用直径125毫米设计,轮胎宽度40毫米,轮毂长度58毫米,轴孔直径15毫米,轮胎材质为弹性轮胎,无痕,硫化,轮体材料为聚酯胺,配备滚柱轴承。该轮子静态载荷能力为500公斤,动态载荷能力为250公斤(速度4公里/小时)。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备、工作台等多种应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
UFR125x40-Ø15
EAN
4031582337969
Core attributes
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
250 kg
静态载重
500 kg
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.43 kg
产品名称
Elastech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Wheel
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
弹性轮胎,无痕,硫化
轴孔直径
15 mm
中心长度
58 mm
胎面宽度
40 mm
直径
125 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滚柱轴承
special-features-image
特殊功能