固定脚轮 100 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮轮体采用聚丙烯材质制造,胎面为实心橡胶黑色设计,提供优异的耐磨性和静音运行效果,轴承系统采用滑动轴承技术。轮子直径为100毫米,整体高度为128毫米,结构紧凑适用于多种工业环境。动态载荷能力为75公斤(运行速度4公里/小时),静态载荷能力达150公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个专业领域,为各类移动设备提供可靠的支撑解决方案。
万向脚轮 75 mm
Agila万向脚轮采用方形板安装方式,提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,确保结构坚固耐用,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,保证平稳的360度转向性能。车轮主体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的减震性和地面保护性能,内置滑动轴承确保车轮转动顺畅。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为100毫米,结构紧凑适合各种应用场景。该脚轮动载荷能力为75公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达150公斤,能够满足不同负重需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性。
固定脚轮 100 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在重载应用中的稳定性和耐久性。脚轮装配聚酯胺轮体,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性能和化学稳定性,轮子直径为100毫米,采用滑动轴承系统保证平稳运转。产品总高度为128毫米,紧凑设计便于集成安装。载重能力方面,动载荷为200千克(运行速度4千米每小时),静载荷可达400千克,满足各种重载运输需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各类移动设备提供可靠的支撑解决方案。
万向脚轮 75 mm
Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。外壳采用钢板,中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的滚动性能和地面保护,轴承采用滑动轴承设计。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为100毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态承载能力为75公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力可达150公斤,满足不同负载需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性。
固定脚轮 100 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在重载应用中的稳定性和耐久性。脚轮装配聚酯胺轮体,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性能和化学稳定性,轮子直径为100毫米,采用滑动轴承系统保证平稳运转。产品总高度为128毫米,紧凑设计便于集成安装。载重能力方面,动载荷为200千克(运行速度4千米每小时),静载荷可达400千克,满足各种重载运输需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各类移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 100 mm
Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板中号材质外壳,确保结构稳固耐用。脚轮轮体采用聚丙烯导电材料制造,胎面使用热塑性橡胶导电材质,有效防止静电积累,轮子配置滑动轴承系统保证运转顺畅。轮径规格为100毫米,脚轮总高度为135毫米,结构紧凑适用于多种设备安装。动态承载能力在3公里每小时运行速度下可达80公斤,静态承载能力高达160公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳由钢板制成,中号规格,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,轮子配置滑动轴承。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为100毫米。动态载荷能力为75公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达150公斤。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳采用钢板中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,轮子配置滑动轴承。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为160毫米。该脚轮动态承载能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达200公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性。
固定脚轮 100 mm
Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,确保稳定的固定连接。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,提供出色的结构强度和耐用性。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,确保良好的滚动性能和地面保护,配备滑动轴承系统保证平稳运转。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为135毫米,紧凑的设计适合各种应用场景。动态载荷能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达160公斤,满足中等负载要求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为医疗、餐饮和商业环境提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 100 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和卓越的耐久性。轮子主体采用聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,轮子内部配置滑动轴承以保证顺畅运转。轮子直径为100毫米,脚轮总高度为128毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷为200公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷可达400公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
万向脚轮 200 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚丙烯材质制造,表面覆盖实心橡胶黑色胎面,提供优异的耐磨性和地面保护性能,轮子配置滑动轴承以确保平稳运行。产品轮径为200毫米,整体高度240毫米,动态承载能力在4公里每小时速度下可达205公斤,静态承载能力高达410公斤。该万向脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用方形板安装方式,为各种专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮主体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的地面保护和静音滚动效果,轮子配置滑动轴承以保证顺畅运行。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为100毫米,结构紧凑适合多种安装环境。动态承载能力为75公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达150公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场合,为医疗、餐饮和商业环境提供专业级的移动支撑。
万向脚轮 100 mm
Agila万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种设备提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和出色的耐用性。车轮主体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的地面保护和静音运行效果,轮子直径为100毫米,配置滑动轴承。脚轮总高度为135毫米,结构紧凑适合多种安装环境。动态承载能力为80公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达160公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为医疗、餐饮和商业环境提供可靠的移动支撑解决方案。
固定脚轮 14 mm
Compacta固定脚轮采用圆板连接方式,确保稳定的安装和可靠的固定性能。脚轮外壳采用钢板,轻型结构设计,在保证强度的同时有效减轻整体重量。轮子主体材料为聚酰胺,具有优异的耐磨性和机械强度,轮面材料与轮子体相同,确保一致的性能表现。轮子配备带轴套管的滑动轴承,提供平稳的转动性能和良好的耐用性。轮子直径为14毫米,整体高度为13.5毫米,紧凑的尺寸设计适合空间受限的应用场合。该脚轮动载荷能力为15公斤(在3公里每小时速度下),静载荷能力达到30公斤,能够满足不同工况下的承载需求。产品广泛应用于工具柜、工作台、运输设备等场合,为各种轻型移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 14 mm
Compacta固定脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,确保出色的结构强度和耐用性。轮子本体由聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,保证了一致的性能表现,配备带轴套管的滑动轴承系统,轮径为14毫米。脚轮总高度为17毫米,紧凑的设计适合空间受限的应用场合。动态载荷能力为25公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达50公斤,能够满足不同工况下的承重需求。该脚轮特别适用于工具柜、工作台和运输设备等应用场景,为设备提供平稳可靠的移动性能。
固定脚轮 25 mm
Compacta固定脚轮采用矩形板安装方式,为工具柜、工作台和运输设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,确保结构坚固耐用。车轮轮体材质为聚酰胺,胎面材料与轮子体相同,保证了优异的耐磨性和一致的性能表现。轮子配备带轴套管的滑动轴承,轮径为25毫米,能够提供平稳的滚动性能。脚轮总高度为28毫米,紧凑的设计适合空间受限的应用场合。在3公里每小时的移动速度下,动载荷能力达到25公斤,静载荷能力可承受50公斤重量,满足轻中型设备的承载需求。该固定脚轮结构紧凑,承载能力可靠,特别适用于需要稳定支撑和occasional移动的工业设备和家具应用。
固定脚轮 30 mm
Compacta固定脚轮采用矩形板安装方式,为工具柜、工作台和运输设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,确保结构坚固耐用。车轮本体材质为聚酰胺,胎面材料与轮子体相同,保证了优异的耐磨性和一致的性能表现。轮子配备带轴套管的滑动轴承,轮径为30毫米,提供平稳的滚动性能。脚轮总高度为34毫米,紧凑的设计适合空间受限的应用场合。该脚轮动载荷能力为30公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达到60公斤,能够满足各种轻中型设备的承载需求。其紧凑的结构设计和可靠的承载能力使其成为工业应用中理想的移动部件选择。
固定脚轮 45 mm
Compacta固定脚轮采用矩形板安装方式,为工具柜、工作台和运输设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,确保结构坚固耐用。车轮主体材质为聚酰胺,胎面材料与轮子体相同,保证了优异的耐磨性和一致的性能表现。轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,运行平稳可靠。车轮直径为45毫米,整体高度为48.5毫米,结构紧凑适合空间受限的应用场合。该脚轮动载荷能力为40公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达80公斤,能够满足中等负载要求的工业应用需求。
万向脚轮 25 mm
Compacta万向脚轮采用矩形板安装方式,为轻型移动应用提供可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用钢板轻型结构制造,配备单滚珠座圈旋转轴承,确保平稳的360度转向性能和持久的使用寿命。轮子主体材料为聚丙烯,胎面材料与轮子体相同,提供良好的耐磨性和化学稳定性,轮子配置带轴套管的滑动轴承系统。轮子直径为25毫米,脚轮总高度为36毫米,紧凑的设计适合空间受限的安装环境。动态承载能力为10公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达20公斤,能够满足中等负荷的移动需求。该万向脚轮特别适用于工具柜、工作台和运输设备等工业应用场景,为各种轻型设备提供灵活的移动性能。
万向脚轮 32 mm
Compacta万向脚轮采用矩形板安装方式,为轻型移动应用提供可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用钢板轻型结构制造,配备单滚珠座圈旋转轴承,确保平稳的360度转向性能和持久的使用寿命。车轮主体材料为聚丙烯,胎面材料与轮子体相同,提供良好的耐磨性和化学稳定性,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,保证运行的平顺性。车轮直径为32毫米,整体高度为42.5毫米,结构紧凑适合空间受限的安装环境。该脚轮动载荷能力为20公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达40公斤,能够满足不同工况下的承重要求。产品广泛应用于工具柜、工作台、运输设备等工业和商业场合,为各类移动设备提供灵活可靠的移动支撑。
万向脚轮 38 mm
Compacta万向脚轮采用矩形板安装方式,为轻型移动应用提供可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用钢板轻型结构制造,配备单滚珠座圈旋转轴承,确保平稳的360度转向性能和持久的使用寿命。车轮主体材料为聚丙烯,胎面材料与轮子体相同,提供良好的耐磨性和化学稳定性,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,保证运行的平顺性。车轮直径为38毫米,脚轮总高度为50.5毫米,紧凑的尺寸设计适合空间受限的安装环境。动态承载能力为25公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达50公斤,能够满足中等负荷的移动需求。该脚轮特别适用于工具柜、工作台和运输设备等工业应用场景,为各类轻型设备提供灵活的移动性能。
万向脚轮 50 mm
Compacta万向脚轮采用矩形板安装方式,为轻型移动应用提供可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用钢板轻型结构制造,配备单滚珠座圈旋转轴承,确保平稳的360度转向性能和持久的使用寿命。车轮本体采用聚丙烯材料制成,胎面材料与轮子体相同,具有良好的耐磨性和化学稳定性,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,保证运行的平顺性。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为66毫米,结构紧凑适合空间受限的安装环境。该脚轮动载荷能力为40公斤(在3公里每小时速度下),静载荷能力达80公斤,能够满足不同工况下的承重需求。产品广泛应用于工具柜、工作台、运输设备等工业和商业场合,为各类移动设备提供灵活可靠的移动支撑。
万向脚轮 32 mm
Compacta万向脚轮采用矩形板连接方式,为轻型移动应用提供可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用钢板轻型材质制造,配备单滚珠座圈旋转轴承,确保平稳的360度旋转性能和持久的使用寿命。车轮主体由聚丙烯材料制成,具有优异的耐冲击性和化学稳定性,胎面采用热塑性橡胶材质,提供良好的减震性能和地面保护效果。车轮轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,运行平稳可靠。车轮直径为32毫米,整体高度为42.5毫米,结构紧凑适合空间受限的安装环境。该脚轮动载荷能力为70公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达140公斤,能够满足中等负载要求。产品广泛应用于工具柜、工作台、运输设备等工业和商业场合,为各类移动设备提供灵活便捷的移动性能。
万向脚轮 25 mm
Compacta万向脚轮采用矩形板安装方式,为轻型移动应用提供可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用钢板轻型结构制造,配备单滚珠座圈旋转轴承,确保平稳的360度转向性能和持久的使用寿命。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,具有良好的耐化学腐蚀性和机械强度,轮面覆盖热塑性橡胶材料,提供优异的减震性能和地面保护效果,车轮内部装配带轴套管的滑动轴承系统。车轮直径为25毫米,脚轮总高度为86毫米,紧凑的设计适合空间受限的安装环境。该脚轮动载荷能力为70公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达140公斤,能够满足不同工况下的承重需求。产品广泛应用于工具柜、工作台、运输设备等场合,为各类轻型设备提供灵活的移动性能。
常见问题
滑动轴承脚轮的优点
滑动轴承脚轮是最简单、最坚固的车轮轴承设计,它依赖于轮毂和车轴之间的直接接触,无需使用滚珠或滚子元件。这种结构使它们非常耐用,维护成本低,并且耐灰尘或湿气进入。滑动轴承脚轮是机动性很重要但不需要高速行驶或频繁改变方向的应用的理想之选,在恶劣条件下需要可靠性的环境中表现出色。
带滑动轴承的 TENTE 脚轮具有多种优点:
低维护 — 由于活动部件较少,没有精密的轴承组件,滑动轴承脚轮需要的维护最少。它们不太容易因污垢、灰尘或湿气进入而发生故障,从而减少了停机时间和维护成本。
成本效益 — 与精密轴承设计相比,它们的简单结构意味着更低的生产成本,在不牺牲可靠性的前提下提供了卓越的成本效益系数。这使得滑动轴承成为需要大规模强大机动性的行业的经济实惠的选择。
冲击载荷 — 其坚固的设计可以承受冲击载荷和粗暴处理,而不会造成性能损失,是要求苛刻的工作条件的理想之选。
抗腐性-滑动轴承可以制造成塑料、金属或烧结轴承。不锈钢选项具有耐腐蚀性,因此适用于潮湿环境。
带滑动轴承的脚轮类型
滑动轴承脚轮有多种设计,每种设计都针对特定的运行条件和性能优先级进行了优化。在腾德,我们制造各种车轮材料、胎面硬度等级和外壳配置的滑动轴承模型,以满足不同行业的需求。无论是专为在精致的地板上安静、无痕运动而设计,还是在卫生关键区域具有耐湿性和耐化学性,还是户外和工业环境中的坚固性能,每种类型都能在承载能力、滚动阻力和耐久性之间找到自己的平衡。通过选择正确的车轮材料和外壳设计组合,您可以确保应用中可靠、持久的移动性。以下是一些常用的带滑动轴承的脚轮类型。
滑动轴承旋转脚轮
滑动轴承旋转脚轮将滑动轴承轮的简单性和耐用性与旋转外壳的机动性相结合。这种设计允许改变方向,同时保持滑动轴承众所周知的坚固、低维护的特性。但是,请注意,这些脚轮不适合需要频繁改变方向的环境。由于轴承中的阻力更大,因此用户需要施加更大的力来旋转脚轮,尤其是在负载下。这使得它们不太符合人体工程学,适用于需要持续调整转向的设备。该设计在重型、维护成本低的环境中表现出色,在这些环境中,脚轮主要是直行或仅偶尔改变方向。
滑动轴承重型脚轮
对于以极端负荷和恶劣条件为常态的应用,滑动轴承重型脚轮可提供不折不扣的性能。它们坚固耐用,没有精细的滚动体,使其具有很强的抗冲击载荷、冲击和磨损的能力。没有复杂的轴承部件意味着它们即使在肮脏或磨损条件下也能保持其性能,使其成为重型运输设备等应用的可靠选择。我们最坚固的滑动轴承脚轮是 Kappa load,能够承受高达 1.320 kg 的负载。它采用铸铁外壳和重型聚酰胺轮子,配有滑动轴承。这种 Kappa 负载配置可提供全锁或定向锁定。
小型滑动轴承脚轮
小型滑动轴承脚轮专为紧凑尺寸、机动性和可靠性为关键的应用而设计。尽管尺寸减小,但它们保持了与大型型号相同的简单而坚固的轴承设计,从而确保了平稳的滚动和可靠的性能。这些脚轮非常适合在空间有限或设备设计要求在不牺牲稳定性的情况下将总高度降至较低的轻型到中型用途。我们最小的滑动轴承脚轮来自 Agila 系列。最小配置的车轮直径仅为 50 mm,总高度为 69 mm,给他们留下了深刻的印象。这些脚轮有螺栓孔和板式接头可供选择,并且可以配备车轮制动器。它们通常用于医疗家具应用、专业清洁车等。
滑动轴承脚轮的应用领域
滑动轴承脚轮广泛用于耐用、低维护和高负载能力优先于高速操纵的行业和环境。它们简单而坚固的设计使它们能够可靠地执行工业制造和物料搬运任务,包括重型运输平台或装配线设备的移动。在食品加工和餐饮业中,使用耐腐蚀材料(如聚酰胺或不锈钢)的滑动轴承脚轮可在经常冲洗的卫生敏感环境中提供可靠的移动性。这使它们成为餐饮推车和送餐系统等应用的热门选择。它们还用于零售环境中的应用,例如商店固定装置和展示架,这些应用需要顺畅的移动,但不经常重新定位。