跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Compacta万向脚轮采用矩形板安装方式,为轻型移动应用提供可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用钢板轻型结构制造,配备单滚珠座圈旋转轴承,确保平稳的360度转向性能和持久的使用寿命。车轮本体采用聚丙烯材料制成,胎面材料与轮子体相同,具有良好的耐磨性和化学稳定性,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,保证运行的平顺性。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为66毫米,结构紧凑适合空间受限的安装环境。该脚轮动载荷能力为40公斤(在3公里每小时速度下),静载荷能力达80公斤,能够满足不同工况下的承重需求。产品广泛应用于工具柜、工作台、运输设备等工业和商业场合,为各类移动设备提供灵活可靠的移动支撑。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
1430POI050P60-59x47
EAN
4031582336689
S4物料编号
990032260
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
43 mm
3 km/h的载重
40 kg
静态载重
80 kg
总高
66 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.14 kg
产品名称
Compacta
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
6.7 mm
上板孔长度(最大)
35 mm
上板孔宽度(最大)
46 mm
上板长
59 mm
上板宽
47 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
材料
钢板,轻型
旋转轴承
单滚珠座圈
圆顶直径
43 mm
转向干涉
82 mm
偏移量
16 mm
旋转半径
41 mm
Wheel
胎面硬度 (D)
65 肖氏 D
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
21 mm
直径
50 mm
轮体宽度
21 mm
侧盖
无螺纹护罩
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
轮子颜色
石墨黑 (RAL9011)
special-features-image
特殊功能